MAX1971

製造中

PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ

GBIC、xDSLモデム、およびUSB駆動デバイス用超小型内蔵スイッチデュアルステップダウン

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電流モード、1.4MHzの固定周波数PWM動作
  • 180°逆位相動作により入力コンデンサを小型化
  • 全負荷範囲、全入力電圧範囲、および全温度範囲全体にわたる出力精度:±1%以内
  • 出力電流:750mA保証
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • パワーオンリセット遅延:16.6ms (MAX1970)、または175ms (MAX1971およびMAX1972)
  • パワーフェイル出力(MAX1970およびMAX1972のみ)
  • パワーオンリセット入力(MAX1971のみ)
  • xDSL帯域外で動作
  • 超小型外付け部品使用の超小型設計
  • 出力電圧:可変(0.8V~VIN)、またはプリセット(1.8V/3.3Vおよび1.5V/2.5V)
  • オールセラミックコンデンサアプリケーション可能
  • ソフトスタートにより突入電流を低減
MAX1971
PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ
MAX1970、MAX1971、MAX1972:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX1962 製造中 2.35V~5.5V、0.5%精度、電圧マージン付き、1MHz PWMステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1972EVKIT

MAX1970、MAX1971、MAX1972の評価キット

機能と利点

  • 電流モード、1.4MHzの固定周波数PWM動作
  • デュアル出力180°逆位相動作により入力リップル電流を低減
  • 全負荷範囲、全入力電圧範囲、および全温度範囲にわたる出力精度:±1%
  • 保証出力電流:750mA
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • パワーオンリセット出力(/POR)
  • パワーフェイル出力(MAX1970およびMAX1972)
  • パワーオンリセット入力(MAX1971)
  • 小型外付け部品使用の超小型設計
  • 可変出力電圧:0.8V~VIN
  • プリセット:1.8V/3.3Vおよび1.5V/2.5V
  • オールセラミックコンデンサアプリケーション
  • ソフトスタートにより突入電流を低減
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1972の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、デュアルステップダウンレギュレータのMAX1970ファミリを評価します。この回路は2.6V~5.5Vの入力電圧で動作し、各出力で最低750mAの電流を供給します。出力電圧は外付けフィードバック抵抗により0.8V~VINの範囲で設定可能で、また出力1を1.8Vまたは3.3Vに、出力2を1.5Vまたは2.5Vにプリセットすることもできます。この基板はMAX1972が実装されていますが、この基板を使ってMAX1970およびMAX1971を評価することもできます。MAX1971はリセット入力(RSI)を備え、MAX1970/MAX1972はパワーフェイル出力(PFO)を備えています。

    アプリケーション

    • 銅線ギガビットSFPおよびGBICモジュール
    • デュアルLDOの代替
    • USB駆動機器
    • XDSLモデム
    • xDSLルータ

    MAX1972EVKIT
    MAX1970、MAX1971、MAX1972の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品