MAX1952

製造中

1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ

10µFセラミックコンデンサしか必要としない、1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 0.385in²の小型回路実装面積
  • 10µFのセラミック入力/出力コンデンサ、2µHのインダクタ(1.5A出力)
  • 効率:94% (max)
  • 負荷、ライン、および温度の全範囲での出力精度:1% (MAX1951、最大1.5A)
  • 出力電流:2A保証
  • 2.6V~5.5V電源で動作
  • 可変出力:0.8V~VIN (MAX1951)
  • プリセット出力:1.8V (1.5%精度) (MAX1952)
  • ディジタルソフトスタート内蔵
  • 短絡/サーマル過負荷保護
MAX1952
1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX1951、MAX1952:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX1945 製造中 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1951EVKIT

MAX1951、MAX1952の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧
    • 可変:0.8V~VIN (MAX1951)
    • 固定:1.8V (MAX1952)
  • 出力電流:1.5A
  • 小型回路実装面積:0.55 x 0.7in2
  • 薄型の部品:3mm以下
  • オールセラミック設計
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • 外付けショットキダイオード不要
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1951の評価キット(EVキット)は、2.6V~5.5V入力電源から1.5Vの出力電圧を供給します。出力電圧は、0.8V~VINの可変出力です。また、MAX1951は1.5Aの最大出力電流を供給します。MAX1951は、固定周波数の、同期整流器を内蔵したパルス幅変調(PWM)ステップダウンスイッチングレギュレータです。1MHzでの動作のため、外付け部品の小型化が可能です。

MAX1951の評価キットは、フィードバック抵抗R2およびR3を変更することによって、他の出力電圧を評価することができます。また、この評価キットを使って、1.8V固定出力電圧の1.5A PWMステップダウンスイッチングレギュレータであるMAX1952も評価することができます。

アプリケーション

  • ASIC/DSP/µP/FPGAコアおよびI/O電圧
  • 携帯電話基地局
  • ネットワーキングおよびテレコム
  • セットトップボックス

MAX1951EVKIT
MAX1951、MAX1952の評価キット

最新のディスカッション

MAX1952に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品