MAX1939

VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 出力電圧精度:±0.75%
  • 瞬時的な負荷過渡応答
  • 最大90%の効率によりヒートシンク不要
  • 最大出力電流:60A
  • 入力電圧範囲:8V~24V
  • ユーザプログラマブル電圧ポジショニング
  • VID電圧遷移を制御
  • 実効スイッチング周波数:500kHz
  • MAX1937:AMD Hammer対応
  • MAX1938:Intel VRM 9.0/9.1対応
  • MAX1939:AMD Athlon Mobile対応
  • ソフトスタート
  • パワーグッド(PWRGD)出力
  • サイクル毎の電流制限
  • 出力過電圧保護(OVP)
  • RDS(ON)またはRSENSE電流検出
  • リモート電圧検出
  • 28ピンQSOPパッケージ

MAX1937/MAX1938/MAX1939は、最大60Aの負荷電流を供給可能な同期2位相ステップダウンコントローラファミリを構成しています。これらのコントローラは、アクティブ負荷電流電圧ポジショニングとともにQuick-PWM™制御アーキテクチャを使用しています。Quick-PWM制御によって即座の負荷ステップ応答が提供され、電圧ポジショニングはプログラマブルであるためコンバータは完全トランジェントレギュレーション制限を使用することができ、出力容量要件が低減されます。2位相は500kHzの有効スイッチング周波数で180°逆位相で動作するため、入出力電流リップルが低減するとともに入力フィルタコンデンサ要件も低減されます。

MAX1937/MAX1938/MAX1939はAMD Hammer、Intel®、VRM (Voltage-Regulator Module) 9.0/9.1、およびAMD Athlon™ Mobile VIDコード仕様(VIDコードについてはフルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照)に準拠しています。内部DACは±0.75%の超高精度を実現します。制御VID電圧遷移はVID入力変化時の低電圧および過電圧オーバシュートの両方を最低限に抑えるために実行されます。

高出力電圧精度を実現するためにリモート検出が利用できます。MOSFETスイッチは6Vゲートドライブ回路で駆動され、切替えおよびクロスオーバ伝導損失を最小限にし、90%の高効率を実現します。MAX1937/MAX1938/MAX1939はサイクル毎の電流制限を備えており、電流制限が超過しないようにします。出力過電圧保護用のクローバ保護もあります。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • ハイエンドスイッチおよびルータ
  • ハイエンドスイッチおよびルータ
  • マクロ基地局
  • ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
  • サーバおよびワークステーション

MAX1939
VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ
MAX1937、MAX1938、MAX1939:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX1917 製造中 DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
MAX1953 製造中 低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1939に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品