MAX1844
発売前ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ、高精度電流制限付
Viewing:
製品情報
- Ultra-High Efficiency
- Accurate Current-Limit Option
- Quick-PWM with 100ns Load-Step Response
- 1% VOUT Accuracy Over Line and Load
- 1.8V/2.5V Fixed or 1V to 5.5V Adjustable Output Range
- 2V to 28V Battery Input Range
- 200/300/450/600kHz Switching Frequency
- Adjustable Overvoltage Protection
- Adjustable Undervoltage Protection
- 1.7ms Digital Soft-Start
- Drives Large Synchronous-Rectifier FETs
- 2V ±1% Reference Output
- Power-Good Window Comparator
アプリケーション
- 1.8Vおよび2.5V電源
- 最低1Vのチップセット/RAM電源
- CPUコア電源
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1844に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める