MAX1776
製造中24V、600mA内部スイッチ、100%デューティサイクル、ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.77
Viewing:
製品情報
- Fixed 5V or Adjustable Output
- 4.5V to 24V Input Voltage Range
- Up to 600mA Output Current
- Internal 0.4Ω P-Channel MOSFET
- Efficiency Over 95%
- 15µA Quiescent Supply Current
- 3µA Shutdown Current
- 100% Maximum Duty Cycle for Low Dropout
- Current-Limited Architecture
- Thermal Shutdown
- Small 8-µMAX Package
アプリケーション
- 分散電源システム
- ハンドヘルド機器
- キープアライブ電源
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1776EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1776EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1776EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1776に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める