MAX17701
製造中4.5V~60V、同期整流ステップダウンスーパーキャパシタチャージャコントローラ
広入力電圧、高効率、スイッチングスーパーキャパシタバッテリチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.23
製品情報
- スーパーキャパシタ充電用に最適化された機能セット
- 充電電流安定化精度:±4%
- 充電電流モニタ精度(ISMON):±6%
- 電圧安定化精度:±1%
- 設定可能なCCモード充電電流(ILIM)
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:1.25V~(VDCIN - 2.1V)
- 外部クロック同期(RT/SYNC)を備えた可変周波数:125kHz~2.2MHz
- 過酷な環境条件で信頼性の高い動作
- 入力短絡保護(GATEN)
- セーフティタイマー機能(TMR)
- 出力過電圧保護(OVI)
- サイクル単位の過電流制限
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- オープンドレイン出力を使ったステータス出力監視(FLG1およびFLG2)
- CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
- 過熱保護
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17701は高効率、高電圧、Himalaya同期整流、ステップダウン、スーパーキャパシタチャージャコントローラで、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されています。MAX17701は-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作し、スーパーキャパシタを±4%精度の定電流で充電します。スーパーキャパシタの充電後、このデバイスは無負荷出力電圧を±1%精度で安定化します。出力電圧は1.25V~(VDCIN - 2.1V)に設定可能です。
スーパーキャパシタチャージャコントローラのMAX17701は、高精度充電機能を備えたバックアップエネルギーストレージを必要とする総合的なアプリケーションソリューションを提供するように設計されています。このデバイスは外付けnMOSFETを使用して入力電源側の短絡保護を提供し、スーパーキャパシタの放電を防ぎます。
MAX17701は、定電流(CC)モードの最大許容充電時間を設定するセーフティタイマー(TMR)機能を提供します。このデバイスは未使用のコンパレータを備え、出力過電圧イベント(OVI)の検出に使用して、スーパーキャパシタの過充電を防ぐことができます。MAX17701は、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- ピーク電力供給およびエネルギーストレージ
- 産業セーフティ用バックアップ電源
- ライドスルーラストギャスプ電源
- ポータブル医療機器
- ビルおよびホームオートメーションのバックアップ電源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 2
ブック & eBook 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17701ATG+ | LFCSP | ||
| MAX17701ATG+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17701ATG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。