MAX16993
製造中ステップダウンコントローラ、デュアル2.1MHzステップダウンDC-DCコンバータ内蔵
3つのDC-DCステップダウン出力、低IQ、および低最小オン時間を備えた高集積車載PMIC
- 製品モデル
- 26
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.66
Viewing:
製品情報
- 高効率電圧DC-DCコントローラによって電力を節約
- 動作電源電圧:3.5V~36V
- 出力電圧:固定または抵抗分圧器による可変を端子選択可能
- 動作範囲:350kHz~2.1MHz
- 自己消費電流:30µA (DC-DCコントローライネーブル時)
- FET内蔵のデュアル2.1MHz DC-DCコンバータはスペースを節約
- OUT2とOUT3をOUT1からカスケードすることで効率を向上
- 内蔵FET:3A
- 出力電圧:0.8V~3.95V
- 固定または抵抗分圧器による可変出力電圧
- 180°逆位相動作
- 車載環境での堅牢性
- 強制PWMおよびスキップ動作モードを備えた電流モードアーキテクチャ
- 周波同期入出力でシステムノイズを低減
- 個別のイネーブル入力とアクティブローRESET_出力
- 過熱および短絡保護
- AECQ-100認定
- 32ピンTQFN-EP (5mm x 5mm x 0.75mm)および側面濡れ性QFND-EP (5mm x 5mm x 0.8mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
パワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX16993は、車載アプリケーション用に設計された2.1MHz、マルチチャネル、DC-DCコンバータです。このデバイスは、3つの電源を小型実装面積に集積しています。このデバイスは、カーバッテリから直接動作するように設計された1つの高電圧ステップダウンコントローラ(OUT1)と、OUT1からカスケードされた2つの低電圧ステップダウンコンバータ(OUT2/OUT3)を内蔵しています。無負荷状態では、MAX16993の自己消費電流はわずか30µAのため、車載アプリケーションに最適です。
高電圧同期整流ステップダウンDC-DCコントローラ(OUT1)は最大36Vの連続電圧で動作し、最大42Vのロードダンプ過渡から保護されます。端子選択可能な周波数オプションとして、2.1MHzまたは出荷時設定の周波数(1.05MHz、525kHz、420kHz、または350kHz)があります。低電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータはOUT1から直接動作し、最大3Aの出力電流を供給可能です。
このデバイスはスペクトラム拡散イネーブル入力(SSEN)を備えているため、必要に応じて電磁干渉を迅速に改善することができます。また、外部クロックソースへの同期のための入力を提供するSYNC入力も備えています(フルデータシートの「選択ガイド」を参照)。このデバイスは、過熱シャットダウンおよび過電流制限を内蔵しています。また、このデバイスは個別のアクティブローのRESET_出力および個別のイネーブル入力も備えています。アクティブローのRESET_出力は、全出力チャネルの電圧監視を提供します。
MAX16993は32ピンのTQFNおよび側面濡れ性QFND-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
ビデオ 1
製品ハイライト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16993AGJA/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJA/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJC/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJC/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJD/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJD/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJE/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJE/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJF/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJF/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJG/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJG/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJK/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJK/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJL/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993AGJL/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16993ATJA+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJA+T | LFCSP | ||
| MAX16993ATJA/V+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJA/V+T | LFCSP | ||
| MAX16993ATJC+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJC/V+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJH+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJH/V+ | LFCSP | ||
| MAX16993ATJH/V+T | LFCSP | ||
| MAX16993ATJI/V+ | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 17, 2020 - 1707U2 ASSEMBLY |
||
| MAX16993AGJA/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJA/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJC/VY+ | ||
| MAX16993AGJC/VY+T | ||
| MAX16993AGJD/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJD/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJE/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJE/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJF/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJF/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJK/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJK/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJL/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJL/VY+T | 製造中 | |
|
10 20, 2017 - 1662 WAFER FAB |
||
| MAX16993AGJA/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJA/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJC/VY+ | ||
| MAX16993AGJC/VY+T | ||
| MAX16993AGJD/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJD/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJE/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJE/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJF/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJF/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJK/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJK/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJL/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJL/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJA+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJA+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJA/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJA/V+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJC+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJC/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJI/V+ | ||
|
6 25, 2015 - 1426 ASSEMBLY |
||
| MAX16993AGJA/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJC/VY+ | ||
| MAX16993AGJC/VY+T | ||
| MAX16993AGJE/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+ | 製造中 | |
|
2 20, 2015 - 1511 WAFER FAB |
||
| MAX16993AGJA/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJC/VY+ | ||
| MAX16993AGJC/VY+T | ||
| MAX16993AGJG/VY+ | 製造中 | |
| MAX16993AGJG/VY+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJA/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJA/V+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16993ATJA+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16993ATJA/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJA/V+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJC/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+ | 製造中 | |
| MAX16993ATJH/V+T | 製造中 | |
| MAX16993ATJI/V+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16993に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める