MAX1697
製造中シャットダウン付き、60mA、SOT23反転チャージポンプ
EMIに強い超小型チャージポンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品情報
- 出力電流:60mA
- 低出力抵抗:12Ω
- 消費電流:150µA (MAX1697R)
- 僅か2つの1µFコンデンサで動作(MAX1697U)
- スタートアップ電流制限
- 入力電圧範囲:+1.25V~+5.5V
- スルーレート制限によりEMIを低減
MAX1697は、+1.25V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。本製品は出力抵抗が12Ωと非常に小さいため、最高の効率で最大60mAまでの負荷に対応します。MAX1697は動作周波数12kHz、35kHz、125kHzまたは250kHzで提供されているため、消費電流または外部部品サイズを最適化できます。小型外付部品およびマイクロパワーシャットダウンモードの特長により、本製品はバッテリ駆動および基板レベルの電圧変換アプリケーションに最適です。
チップには、発振器制御回路および4つのパワーMOSFETスイッチが内蔵されています。アプリケーションには、+5Vまたは+3.3Vロジック電源からアナログ回路を駆動するための負電源電圧を発生させることも含まれます。いずれのバージョンも6ピンSOT23パッケージで提供され、60mAの出力電流を供給します。
必要な電流が小さいアプリケーションには、最大25mAを供給するピンコンパチブルなSOT23チャージポンプのMAX1719/MAX1720/MAX1721があります。
アプリケーション
- バッテリ動作の機器
- GaAsFETバイアス用電源
- ハンディターミナル、PDA
- +5Vまたは+3.3Vロジック電源から負電源
- 小型LCDパネル
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1697REUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1697REUT+T | SOT_23 | ||
| MAX1697TEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1697TEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX1697UEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1697UEUT+T | SOT_23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX1719 | 製造中 | SOT23、スイッチトキャパシタ電圧インバータ、シャットダウン付 |