MAX16922
製造中デュアルLDOおよびアクティブローRESETを備えた、2.2MHz、デュアル、ステップダウンDC-DCコンバータ
4つの車載用コンバータ、5mm x 5mmパッケージ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.13
製品情報
- 1.2Aの高効率で2.2MHzのDC-DCコンバータ
- 動作電源電圧:3.7V~28V
- ロードダンプ保護:45V
- 出力電圧:3.0V~5.5V
- 600mAの高効率で2.2MHzのDC-DCコンバータ
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 出力電圧:1.0V~3.9V
- 180゚の逆位相動作
- 強制PWMモードと自動PWMモード
- LDOリニアレギュレータ
- OUT3:300mAで1.0V~4.15V
- OUT4:300mAで1.0V~4.15V
- 個別の入力で効率を向上
- イネーブル入力
- OUT1とOUT2を監視してアクティブローRESETを出力
- 温度過昇と短絡の保護
- 以下のパッケージで提供可能
- 5mm x 5mm x 0.8mmの20ピンTQFN-EP
- 4.5mm x 6.5mmの20ピンTSSOP-EP
パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX16922は中程度の電力レベルの車載アプリケーション用に設計されており、小さな実装面積に複数の電源が組み込まれています。このデバイスには、1つの高電圧ステップダウンコンバータ(OUT1)とカスケード接続された3つの低電圧DC-DCコンバータ(OUT2、OUT3、OUT4)が搭載されています。OUT1/OUT2はステップダウンDC-DCコンバータで、OUT3/OUT4はリニアレギュレータです。また、このデバイスは、リセット出力(アクティブローRESET)と高電圧対応のイネーブル入力(EN)を備えています。
1.2A出力の高効率ステップダウンDC-DCコンバータ(OUT1)は、最大28Vの電圧で連続して動作するとともに、最大45Vのロードダンプトランジェントから保護されています。600mA出力の高効率ステップダウンDC-DCコンバータ(OUT2)は、最大5.5Vの電圧で動作します。2つの300mA LDOリニアレギュレータは、わずか130mV (typ)の低ドロップアウトを実現しています。パワーグッドのアクティブローRESET出力はOUT1とOUT2の電圧監視出力を提供します。
OUT1とOUT2は、2.2MHzの高速PWMスイッチングと少数の外付け部品を使用します。高電圧コンバータ(OUT1)は軽負荷の状態で自動的にスキップモードに移行し、出力端で生じる過電圧状態を防ぎます。低電圧の同期DC-DCコンバータ(OUT2)は、全AM帯域での干渉を防止するための強制PWMモードあるいは高効率の自動PWMモードで動作することもできます。
MAX16922には温度過昇シャットダウンと過電流制限が搭載されています。このデバイスは-40℃~+125℃の周囲温度で動作します。
アプリケーション
- 車載用
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16922ATPC/V+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX16922ATPC/V+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX16922ATPE/V+ | LFCSP | ||
| MAX16922ATPE/V+T | LFCSP | ||
| MAX16922ATPF/V+ | LFCSP | ||
| MAX16922ATPF/V+T | LFCSP | ||
| MAX16922ATPH/V+ | LFCSP | ||
| MAX16922ATPH/V+T | LFCSP | ||
| MAX16922ATPK/V+ | LFCSP | ||
| MAX16922ATPK/V+T | LFCSP | ||
| MAX16922ATPO/V+ | LFCSP | ||
| MAX16922ATPO/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX16922ATPE/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPE/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPH/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPK/V+ | ||
| MAX16922ATPO/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPO/V+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16922ATPE/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPE/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPH/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPK/V+ | ||
|
10 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
| MAX16922ATPE/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPE/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPF/V+T | 製造中 | |
| MAX16922ATPH/V+ | 製造中 | |
| MAX16922ATPK/V+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16922に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める