MAX1675
製造中高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ
小型、低コスト、低ノイズ設計:インダクタダンピングスイッチ、リンギングを除去、EMIを改善
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- 高効率:94% (200mA出力時)
- 自己消費電流:16µA
- 同期整流器内蔵(外部ダイオード不要)
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- LBI/LBOローバッテリ検出
- リップル減少のための選択可能な電流制限値
- 低ノイズ、アンチリンギング機能(MAX1676)
- 8ピンおよび10ピンµMAXパッケージ
- 組み立て済み評価キット(MAX1676EVKIT)
MAX1674/MAX1675/MAX1676は小型µMAXパッケージの高効率なステップアップDC-DCコンバータです。同期整流器を内蔵することによって外付けのショットキダイオードが不要となり、高効率、省スペースおよび低価格を実現します。自己消費電流は、僅か16µAです。
動作入力電圧範囲は0.7V~VOUTです。VOUTは2V~5.5Vまで設定できます。スタートアップ電圧の保証値は、1.1Vです。MAX1674/MAX1675/MAX1676は、5Vまたは3.3Vでのプリセットおよびピン選択出力が可能となっています。また外部抵抗2個を使用すれば、出力電圧を任意に調整することができます。
これらの3デバイスはすべて、0.3Ω NチャネルMOSFETのパワースイッチを内蔵しています。MAX1674では電流リミット値は1A、MAX1675は0.5Aでより小型のインダクタを使用できます。MAX1676は10ピンµMAXパッケージで提供され、電流リミットの調整およびインダクタリンギングの減少が可能です。
アプリケーション
- 1~3セル用ハンドヘルド機器
- ハンドヘルドコンピュータ
- 医療用機器
- ページャ
- PDA
- RFタグ
- ワイヤレス電話
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1675EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1675EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1675EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1675に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める