MAX1616
製造中ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ
高入力電圧、低コスト、低電力、低ドロップアウトリニアレギュレータ、ノートブック用、5ピンSOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
製品情報
- 入力電圧範囲:4V~28V
- 自己消費電流:8µA (max)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- ピン選択出力:
- 3.3Vまたは5V (MAX1615)
- 可変1.24V~28V (MAX1616)
- 出力電流:30mA
- 初期出力精度:±2%
- 過熱保護
- パッケージ:5ピンSOT23
- 低コスト
MAX1615/MAX1616は、高電圧バッテリを使用する機器のCMOS RAMおよびマイクロコントローラ(µC)に常にオンしたキープアライブ電源を提供する、マイクロパワー5ピンSOT23リニアレギュレータです。主な特長として、広入力電圧範囲、低ドロップアウト電圧および低自己消費電流等が挙げられます。
MAX1615/MAX1616は無負荷消費電流が8µA (max)と小さいにもかかわらず、優れたライントランジェント応答およびAC PSRRを備えています。入力電源がバッテリからACアダプタに切り替わるときに生じる電源電圧の高速変化にさらされても、クリーンな固定5Vまたは3.3V出力(MAX1615)または可変1.24V~28V出力(MAX1616)を提供します。省スペースの5ピンSOT23パッケージは優れた熱特性を備え、最大571mWの電力消費を許容します。内部フの字過電流制限およびサーマルシャットダウン回路による障害保護機能を備えています。MAX1615/MAX1616は鉛フリーパッケージで現在入手可能です。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- CMOS/RTCバックアップ電源
- マイクロコントローラ電源
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびハンディターミナル
- スマートバッテリパック/充電器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1616EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX1616EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1616EUK+ | 製造中 | |
| MAX1616EUK+T | 製造中 | |
|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX1616EUK+ | 製造中 | |
| MAX1616EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1616EUK+ | 製造中 | |
| MAX1616EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1616に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める