MAX16053
製造中高電圧、可変シーケンス/監視回路
高電圧から動作し完全可変のシンプルリセットおよび監視回路
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品情報
- 外付け回路の削減によってソリューションサイズを小型化
- オープンドレイン(28V耐圧)出力によって12Vの中間バス電圧とインタフェース可能
- 動作VCC範囲:2.25V~28V
- 小型6ピンSOT23パッケージ
- 電源シーケンス、リセットシーケンス、およびパワースイッチングアプリケーションでの使用に最適
- アクティブハイのロジックイネーブル入力
- 高精度可変スレッショルド:1.8% (全温度範囲)
- -40℃~+125℃での動作の完全保証によって過酷な温度での信頼性を確保
- 低消費電流(18µA typ)によって消費電力を削減
MAX16052/MAX16053は、シーケンス能力を備えた小型、低電力、高電圧監視回路ファミリです。これらの小型デバイスは、調整可能な電圧スレッショルドと外付けコンデンサで調整可能な時間遅延を非常に高い柔軟性で提供します。これらのデバイスは、電源シーケンス、リセットシーケンス、およびパワースイッチングアプリケーションに最適です。複数のデバイスを複合シーケンスアプリケーション用にカスケード接続することができます。
0.5Vスレッショルドのハイインピーダンス入力(IN)によって、外付け抵抗分圧器で監視対象スレッショルドを設定することができます。入力電圧が0.5Vスレッショルドを上回って、イネーブル入力(EN)がハイにアサートされていると、出力(OUT)はハイをアサートします。INの電圧が0.495Vを下回るか、またはイネーブル入力がデアサート(EN = ロー)されると、出力はデアサートします(OUT = ロー)。MAX16052/MAX16053は、INの電圧が0.5Vを上回る時点から出力がアサートされる時点までのコンデンサでプログラマブルな遅延時間を提供します。
MAX16052はアクティブハイオープンドレイン出力を提供し、MAX16053はアクティブハイプッシュプル出力を提供します。いずれのデバイスも、2.25V~28Vの電源電圧で動作し、アクティブハイイネーブル入力を備えています。MAX16052/MAX16053は、小型6ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- コンピュータ/サーバ
- クリティカルµP監視
- インテリジェント機器
- 医療用機器
- ポータブル機器
- セットトップボックス
- テレコム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16053AUT+ | SOT_23 | ||
| MAX16053AUT+T | SOT_23 | ||
| MAX16053AUT/GG8 | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX16053AUT+ | 製造中 | |
| MAX16053AUT+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX16053AUT+ | 製造中 | |
| MAX16053AUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| MAX6895 | 製造中 | 超小型、調整可能なシーケンス/監視回路 |
最新のディスカッション
MAX16053に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める