MAX1589A
製造中アクティブローRESET付き、低入力電圧、500mA LDOレギュレータ、SOTおよびTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品情報
- 低い最低入力電圧:1.62V
- 保証出力電流:500mA
- 初期精度:±0.5%
- 低ドロップアウト電圧:175mV (500mA負荷時)
- アクティブローRESET出力フラグ:70ms
- 負荷やドロップアウト電圧から独立した消費電流
- ロジック信号制御のシャットダウン
- 熱過負荷および短絡保護
- プリセット出力電圧:0.75V、1.0V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.0V
- 小型6ピンThin SOT23パッケージ(高さ1.1mm以下)
- 薄型6ピンTDFNパッケージ(高さ0.8mm以下)
低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX1589Aは+1.62V~+3.6V電源で動作し、175mVの低ドロップアウト電圧で500mAの保証連続負荷電流を供給します。高精度(±0.5%)の出力電圧は、+0.75V~+3.0Vの電圧に内部でトリミングされてプリセットされています。出力電圧がレギュレーションに達すると、アクティブローのオープンドレイン型リセット出力が最低70ms間アサートに維持されます。このデバイスは、6ピンThin SOT23および3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージで提供されます。
負荷やドロップアウト電圧に関係なく、内蔵pMOSパストランジスタは低消費電流を維持するため、MAX1589Aはパーソナルディジタルアシスタント(PDA)、ディジタルスチルカメラ、携帯電話、コードレス電話、およびノートブックコンピュータなどのポータブルバッテリ駆動機器に最適です。その他の機能として、ロジック信号制御のシャットダウン、短絡保護、および熱過負荷保護などがあります。
アプリケーション
- CDおよびMP3プレーヤー
- セルラおよびPCS電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- 携帯情報端末(PDA)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1589AETT150+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT150+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT180+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT180+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT250+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT250+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AEZT100+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT100+T | TSOT | ||
| MAX1589AEZT180+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT180+T | TSOT | ||
| MAX1589AEZT250+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT250+T | TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX1589AETT150+ | 製造中 | |
| MAX1589AETT180+ | 製造中 | |
| MAX1589AETT250+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1589AETT150+ | 製造中 | |
| MAX1589AETT150+T | 製造中 | |
| MAX1589AETT180+ | 製造中 | |
| MAX1589AETT180+T | 製造中 | |
| MAX1589AETT250+ | 製造中 | |
| MAX1589AETT250+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1589AETT150+T | 製造中 | |
| MAX1589AETT180+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1589AEZT100+T | 製造中 | |
| MAX1589AEZT180+T | 製造中 | |
| MAX1589AEZT250+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1589Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める