MAX15303
新規設計には非推奨InTune自動補償内蔵、6AデジタルPoL DC-DCコンバータ
PMBusテレメトリ内蔵、6A InTune自動補正コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
製品情報
- InTune自動補償によって設計を簡素化/迅速化
- 安定性を確保しながらトランジェント性能を最適化
- 状態空間補償によって出力容量を低減して高速過渡応答を実現
- そのままで動作するため迅速なプロトタイプ作成が可能
- ピンストラップによる設定に対応:出力電圧、SMBusアドレス、スイッチング周波数、電流制限
- 使いやすいPMBusインタフェースによる設定、制御、および監視
- 柔軟なシーケンスおよび障害管理
- 電圧ポジショニングをサポート
- 設定可能なソフトスタートおよびソフトストップ時間
- 固定周波数動作:300kHz~1000kHz
- 高集積によって小型ソリューションサイズを実現
- ハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵
- 自己バイアス出力用の効率的なBabyBuckレギュレータ内蔵
- プリバイアス出力への起動
- 通信およびコンピューティングシステム向けに最適化された性能
- 差動リモート電圧検出によって-40℃~+85℃の全温度範囲で±1.25% VOUT精度が可能
- 広い入力範囲:4.5V~14V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.25V
- 外部同期
MAX15303は、スイッチングMOSFETを内蔵した全機能内蔵、フレキシブル、高効率、6AデジタルPoL (ポイントオブロード)コントローラです。このデバイスは、高度なパワーマネージメントとテレメトリ機能を備えています。PID (比例/積分/微分)ベースのデジタルパワーレギュレータとは異なり、このデバイスはマキシムの特許取得済みInTune™自動補償、状態空間制御アルゴリズムを使用しています。InTune制御方式は、小信号および大信号応答の両方に有効で、デューティサイクルの飽和作用を考慮しています。これらの性能によって高速ループ過渡応答が実現し、競合製品のデジタルコントローラに比べて出力コンデンサの数を減らすことができます。
システム効率を最大限に高め全体の部品数を削減するため、このデバイスはマキシムのBabyBuckレギュレータを使用しています。BabyBuckは外部バイアス電源を不要にします。システムの柔軟性を最大限に高めるため、BabyBuckは2つの異なるモードに設定することができます。
このデバイスは、設計者の設計時間を最小化するように設計されています。自動補償によって外部補償回路が不要になり、マニュアルでの補償回路の再設計を必要とせずに出力インダクタおよびコンデンサを変更することが可能です。内蔵のPMBus™対応シリアルバスインタフェースは、監視と障害管理用の監視回路コントローラとの通信を可能にします。パワーマネージメント機能を完備しているため、複雑で高価なシーケンシングおよびモニタリングICは不要です。基本的なDC-DC変換動作は、ピン設定を介して設定することが可能で、ユーザー設定ファームウェアが不要です。これによって、基板レベルのシステムエンジニアリングが完了する前に電源サブシステムの迅速な開発が可能となります。マキシムは、このデバイスを設定するためのサポートハードウェアおよびソフトウェアを提供しています。
MAX15303はエクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基地局機器
- パワーモジュール
- ルータ/スイッチ
- サーバ
- ストレージシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15303AA00+CM | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15303AA00+TCM | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15303AA00+TCM | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。