MAX15031

新規設計には非推奨

APDバイアスアプリケーション用、80V、300mWブーストコンバータおよび電流モニタ

APDアプリケーション用、コストおよび基板面積を削減する、高集積、高電圧ブーストコンバータおよび電流モニタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲
    • +2.7V~+5.5V (内蔵チャージポンプ使用)または
    • +5.5V~+11V
  • 広い出力電圧範囲:(VIN + 1V)~76V
  • 内蔵1Ω (typ) 80Vスイッチ
  • ブーストコンバータ出力パワー:300mW
  • 精度±10% (500nA~1mA)および±3.5% (1mA~4mA)のハイサイド電流モニタ
  • 抵抗による調整が可能な超高速APD電流制限(1µsの応答速度)
  • オープンドレイン電流制限インジケータフラグ
  • 固定スイッチング周波数:400kHz
  • 一定のPWM周波数で低ノイズアプリケーションでのフィルタが容易
  • 内蔵ソフトスタート
  • シャットダウン電流:2µA (max)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型、放熱特性を高めた4mm x 4mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX15031
APDバイアスアプリケーション用、80V、300mWブーストコンバータおよび電流モニタ
MAX15031:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX5026 製造中 500kHz、36V出力、SOT23、PWMステップアップDC-DCコンバータ
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX4007 製造中 高精度、76V、ハイサイド電流モニタ、SOT23パッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品