MAX1379
製造中シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC
パイプライン遅延なしのモータ制御に最適な12ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品情報
- デュアル、同時サンプリング、12ビット逐次比較型(SAR) ADC
- 2 x 2マルチプレクサ入力または2つの差動入力
- 各ADCで1.25Mspsのサンプリングレート
- 内蔵または外付けリファレンス
- 優れたダイナミック性能
- 70dB SINAD (MAX1377)
- 71dB SINAD (MAX1379/MAX1383)
- 84dBc/SFDR
- 1MHzのフルリニア帯域
- 2.7V~3.6Vの低電力動作(MAX1377)
- 50mW (通常動作)
- 6mW (部分的パワーダウン)
- 3µW (完全パワーダウン)
- 4.75V~5.25Vの低電力動作(MAX1379)
- 90mW (通常動作)
- 10mW (部分的パワーダウン)
- 5µW (完全パワーダウン)
- 4.75V~5.25Vの低電力動作(MAX1383)
- 280mW (通常動作)
- 2.5µW (完全パワーダウン)
- 20MHz、SPI対応、3線式シリアルインタフェース、ユーザ選択可能、シングル(0.625Msps max)またはデュアル出力(1.25Msps max)
- 入力範囲:±10V (MAX1383)、0~VREFまたは±VREF/2 (MAX1377/MAX1379)
- 小型、20ピンTQFNパッケージ
MAX1377/MAX1379/MAX1383は、シリアルインタフェースおよび電圧リファレンスを内蔵した2つの同時サンプリング、低電力、12ビットADCです。高速サンプリングレート、低消費電力、および優れたダイナミック性能を備えたMAX1377/MAX1379/MAX1383は、産業用プロセス制御、モータ制御、およびRFアプリケーションに最適です。
変換結果は、各チャネルで独立したシリアルディジタル出力となり、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP対応インタフェースを介して得ることができます。シリアル出力によって、特定のクロックレートで2倍のデータ転送が可能となります。また、両ADCの変換結果は、1つのシリアル入力しか持たないマイクロコントローラ(µC)およびDSP用に、1つのディジタル出力として出力することもできます。
MAX1377は2.7V~3.6Vのアナログ電源で動作し、MAX1379/MAX1383は4.75V~5.25Vのアナログ電源で動作します。1.8V~AVDDの個別のディジタル電源によって、レベルトランスレータを使用することなく低電圧ロジックとのインタフェースが可能となります。
部分的および完全な2つのパワーダウンモードによって、MAX1377/MAX1379およびMAX1383 (完全パワーダウンのみ)は、変換の間の電力を節約することができます。部分的パワーダウンモードは消費電流を2mAまで低減し、同時に素早く起動を可能にするためにリファレンスをイネーブル状態に維持します。完全パワーダウンモードでは、消費電流を1µAまで低減します。
MAX1377/MAX1379の入力はゼロからリファレンス電圧までの電圧、または±VREF/2の電圧に対応します。MAX1383は±10Vの入力電圧範囲を提供し、産業用およびモータ制御アプリケーションに最適です。各ADCの入力は、真の差動入力または2つシングルエンド入力のいずれかをサポートします。
MAX1377/MAX1379/MAX1383は20ピンTQFNパッケージで提供され、自動車用(-40℃~+125℃)温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1379ATP+ | LFCSP | ||
| MAX1379ATP+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX1379ATP+ | 製造中 | |
| MAX1379ATP+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1379ATP+ | 製造中 | |
| MAX1379ATP+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1379ATP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1379に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める