製品概要

機能と利点

  • 2つの同時ADCチャネル入力
  • 電源入力用4つのバナナジャック
  • 4つのオンボード入力バッファ
  • 入力チャネル用BNC
  • 周波数、RMS、MIN、MAX、および平均DCの計算
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応評価ソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1379の評価キット(EVキット)は、デュアル12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADCのMAX1379を評価するための完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが同梱されており、MAX1379の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX1379のEVキットPCBには、MAX1379ATP+が実装されています

アプリケーション

  • 紙幣照合
  • 通信
  • データ収集
  • モータ制御
  • ポータブル機器

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション