MAX13331

製造中

出力保護および診断付き、車載用DirectDrive®ヘッドフォンアンプ

業界初、最大45Vまでの出力保護および短絡診断機能内蔵、車載用ヘッドフォンアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4V~5.5Vの単一電源動作
  • 2MHzのチャージポンプによってAMラジオ干渉を回避
  • グランド基準出力によって、大容量のDCブロッキングコンデンサが不要
  • グランドおよびバッテリ(最大+45VのVBAT)への出力短絡保護、ロードダンプ保護
  • 短絡診断出力
  • 可変利得(MAX13331)または-1.5V/Vの固定利得(MAX13330)
  • 32Ωに対し0.01%のTHD+Nでチャネル当り125mW
  • クリック/ポップ抑制回路を内蔵
  • 高いPSRRによってLDOが不要
  • 出力コンデンサによる低周波応答の悪化なし
  • 各出力端子に±15kVのヒューマンボディモデルのESD保護
MAX13331
出力保護および診断付き、車載用DirectDrive®ヘッドフォンアンプ
MAX13330、MAX13331:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX13331EVKIT

MAX13330およびMAX13331の評価キット

機能と利点

  • DCブロッキングコンデンサが不要
  • 4V~5.5Vの単一電源動作
  • 可変利得(MAX13331のみ)
  • 32Ωに対し0.01%のTHD+Nでチャネル当り125mW
  • シャットダウン制御
  • 非常にコンパクトなソリューション
  • 薄型(1.2mmm、max)設計
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品詳細

MAX13331の評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX13331を評価するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。DirectDriveは、アンプの出力とヘッドフォンの間に通常は必要となる、2つの大容量のDCブロッキングコンデンサを不要にします。MAX13331のEVキットは、入力側に2つのRCAフォノジャックおよび出力側に3.5mmのヘッドフォンジャックを備えており、回路基板との接続を容易にします。

MAX13331のEVキットは、MAX13330 ICの評価をすることもできます。その場合にはU1のICを交換する必要があります。

アプリケーション

  • 車載エンタテイメントシステム
  • 車載後部座席エンタテイメントシステム

MAX13331EVKIT
MAX13330およびMAX13331の評価キット

最新のディスカッション

MAX13331に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品