MAX1329

製造中

ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS

16ビットADCモード(1ksps)および12ビットDAC内蔵、12ビット、300kspsデータ収集システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一ディジタル電源動作:1.8V~3.6V
  • アナログ回路用、内蔵チャージポンプ(2.7V~5.5V)
  • 12ビットSAR ADC
    • 12ビット、312ksps、ミッシングコードなし
    • 16ビット、1000sps、DSPモード
    • 16ワードFIFOおよび20ビットアキュムレータ
    • 1、2、4、および8の利得を備えたPGA
    • ユニポーラおよびバイポーラモード
    • 16入力差動マルチプレクサ
  • デュアル12ビットフォースセンスDAC
    • 16ワードFIFO (DACAのみ)
  • ADCおよびDACの独立した電圧リファレンス
    • 2.5V内部リファレンス
    • 1.25V、2.048V、または2.5Vを提供する調整可能なリファレンスバッファ
  • システムサポート
    • ADCアラームレジスタ
    • 汎用オペアンプ
    • デュアルSPDTアナログスイッチ
    • 内蔵/外付け温度センサ
    • クロックI/Oを備えた内蔵発振器
    • ディジタルプログラマブルI/O
    • アナログプログラマブルI/O
    • 設定可能な割込み
    • 高精度電源電圧測定
    • プログラマブルデュアル電圧モニタ
      • SPI/QSPI/MICROWIRE対応、4線式シリアルインタフェース
      • 省スペース、6mm x 6mm、40ピンTQFNパッケージ

MAX1329/MAX1330は、逐次比較型(SAR)のアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)をベースにした高性能データ収集システム(DAS)です。これらのデバイスは高集積で、ADC、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)、オペアンプ、電圧リファレンス、温度センサ、およびアナログスイッチを1つのデバイスで提供しています。

MAX1329/MAX1330は、リファレンスバッファを備えた単一ADCを提供します。ADCは2つのユーザプログラマブルモードのいずれかで動作可能です。ノーマルモードでは、ADCは312kspsで最大12ビットの分解能を、DSPモードでは1000spsで最大16ビットの分解能を提供します。ADCは1つの外部差動入力または2つの外部シングルエンド入力、およびオンボードの他の回路からの入力に対応します。アナログ入力にはプログラマブルゲインアンプ(PGA)が内蔵されており、外部回路は最低限しか必要ありません。PGAのゲインは1V/V~8V/Vの間で調整可能です。

MAX1329/MAX1330は1.8V~3.6Vのディジタル電源で動作します。省電力アプリケーションでは、シャットダウンおよびスリープモードが利用可能です。通常の動作では、電源電圧が2.7V以下の時は、内蔵チャージポンプがアナログ回路の電源電圧を昇圧します。

MAX1329/MAX1330は、4つのアナログプログラマブルI/O (APIO)および4つのディジタルプログラマブルI/O (DPIO)を提供します。APIOは、汎用ロジック入力および出力、ウェイクアップ機能、またはアナログ電源(AVDD)で駆動されるスレーブデバイスと通信するためのシリアルインタフェース用バッファおよびレベルシフタとして設定可能です。DPIOは、汎用ロジック入力および出力に加え、ADC変換レート、アナログスイッチ、DACのロード、ウェイクアップ、スリープ、およびシャットダウンモードを直接制御するための入力、およびアナログ-ディジタル変換が完了した時の割込みとして設定可能です。

MAX1329は、設定可能なリファレンスバッファおよび1つのオペアンプを備えたデュアル12ビットフォースセンスDACを、MAX1330は、設定可能なリファレンスバッファおよび2つのオペアンプを備えた12ビットフォースセンスDACを内蔵しています。MAX1329/MAX1330では、16ワードのDACのFIFOをDACAと合わせて使用することによって、波形のダイレクトディジタル合成(DDS)が可能になります。

4線式シリアルインタフェースはSPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™に対応しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動およびポータブル機器
  • データ収集システム
  • 電気化学および光センサー
  • 低コストCODEC
  • 医療用機器

MAX1329
ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS
MAX1329:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX1396 発売前 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC
MAX144 製造中 +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ
MAX1286 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
チャージ・ポンプ 2
MAX1330 ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
MAX1331 ADC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1329に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品