MAX1214N

ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC

業界最高のダイナミック性能を備えた170Msps~250Mspsのピン互換ファミリ、12/10/8ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 変換レート:210Msps
  • 優れた低ノイズ特性
    • SNR = 67dB (fIN = 100MHzにおいて)
    • SNR = 65dB (fIN = 250MHzにおいて)
  • 優れたダイナミックレンジ
    • SFDR = 81.3dBc (fIN = 100MHzにおいて)
    • SFDR = 84.9dBc (fIN = 250MHzにおいて)
  • 1.8Vの単一電源
  • 電力損失:799mW (fSAMPLE = 210MspsおよびfIN = 100MHzにおいて)
  • トラック/ホールドアンプ内蔵
  • 1.24Vの内部バンドギャップリファレンス
  • 選択可能な2分周クロック入力内蔵
  • データクロック出力付きLVDSディジタル出力
  • MAX1214NEVKIT入手可能

MAX1214Nは、300MHzを上回る高IF周波数で優れたダイナミック性能に最適化された12ビット、210Mspsのモノリシック、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。この製品は最高210Mspsの変換レートで動作しますが、消費電力はわずか799mWです。

210Mspsと最高100MHzの入力周波数で、MAX1214Nは81.3dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を実現します。67dBという優れた信号対ノイズ比(SNR)は、最高250MHzの入力トーンに対し(2dB以内で)フラットに維持されます。このため、この製品は、通信レシーバ、ケーブルヘッドエンドレシーバ、および携帯基地局トランシーバのパワーアンププリディストーションなどの広帯域アプリケーションに最適です。

MAX1214Nは1.8Vの単一電源で動作します。アナログ入力は、AC結合差動、またはシングルエンド動作用に設計されています。また、このADCは最高420MHzのクロック周波数を受け付ける選択可能な2分周クロック回路も内蔵しています。最高の性能を得るには、低電圧差動信号(LVDS)のサンプリングクロックが推奨されます。このコンバータは、2の補数またはオフセットバイナリのデータ形式を選択可能なLVDS対応のディジタル出力を備えています。

MAX1214Nはエクスポーズドパッド(EP)付き68ピンQFNパッケージで提供され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。 

アプリケーション

  • 基地局パワーアンプ線形化
  • ケーブルヘッドエンドレシーバ
  • 通信テスト機器
  • レーダおよび衛星サブシステム
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

MAX1214N
ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC
MAX1214N:ブロックダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 9
MAX1124 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1123 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1122 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1121 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ
MAX1213 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、170Msps ADC
MAX1214 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、210Msps ADC
MAX1215 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
MAX1213N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、170Msps ADC
MAX1215N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX1213NEVKIT

MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX1213N)/210Msps (MAX1214N)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバ実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1213N/MAX1214Nの評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1213NまたはMAX1214Nの性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済みの回路ボードです。このEVキットは、MAX1213N/MAX1214Nの入力を駆動するシングルエンドから差動への変換回路を内蔵しています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力をキャプチャすることができます。また、このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンドAC信号から差動クロック信号を生成する回路も内蔵しています。

MAX1214NEVKIT

MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX1213N)/210Msps (MAX1214N)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバ実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1213N/MAX1214Nの評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1213NまたはMAX1214Nの性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済みの回路ボードです。このEVキットは、MAX1213N/MAX1214Nの入力を駆動するシングルエンドから差動への変換回路を内蔵しています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力をキャプチャすることができます。また、このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンドAC信号から差動クロック信号を生成する回路も内蔵しています。

MAX1213NEVKIT
MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット
MAX1214NEVKIT
MAX1213NおよびMAX1214Nの評価キット

最新のディスカッション

MAX1214Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品