MAX1213

ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、170Msps ADC

業界最高のダイナミック性能を備えた170Msps~250Mspsのピン互換ファミリ、12/10/8ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 170Mspsの変換レート
  • -68dBFSの低ノイズフロア
  • 優れた低ノイズ特性
    • SNR = 65.8dB (fIN = 100MHzにて)
    • SNR = 64.5dB (fIN = 250MHzにて)
  • 優れたダイナミックレンジ
    • SFDR = 74dBc (fIN =100MHzにて)
    • SFDR = 72.9dBc (fIN = 250MHzにて)
  • fNOTCH = 28.8MHzおよび50MHzのノイズ帯域幅に対して、59.5dBのNPR
  • 1.8V単一電源
  • fSAMPLE = 170MHzおよびfIN = 65MHzで、788mWの電力消費
  • オンチップのトラック/ホールドアンプ
  • 内蔵の1.23Vバンドギャップリファレンス
  • オンチップの選択可能な2分周クロック入力
  • データクロック出力付きのLVDSディジタル出力
  • MAX1213のEVキットが入手可能
MAX1213
ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、170Msps ADC
MAX1213:ブロックダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 9
MAX1124 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1123 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1122 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
MAX1121 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ
MAX1215N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
MAX1214N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC
MAX1213N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、170Msps ADC
MAX1215 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
MAX1214 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、210Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX1213EVKIT

MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:最高170Msps/210Msps/250Msp
  • 低電圧および低電力動作
  • 完全差動信号入力の設定
  • オンボード差動出力ドライバ
  • 完全実装およびテスト済み

製品詳細

MAX1213/MAX1214/MAX1215の評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC) MAX1213/MAX1214/MAX1215の性能評価に必要な部品をすべて含む、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。MAX1213/MAX1214/MAX1215は差動アナログ入力に対応していますが、このEVキットは信号をユーザが提供するシングルエンドの信号源から生成します。ADCによって生成されたディジタル出力は、ユーザが提供する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使用して簡単に取り込むことができます。このEVキットは1.8V電源で動作し、ユーザが提供するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 基地局パワーアンプ線形化
  • ケーブルヘッドエンドレシーバ
  • 通信テスト機器
  • レーダおよび衛星サブシステム
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

MAX1214EVKIT

MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:最高170Msps/210Msps/250Msp
  • 低電圧および低電力動作
  • 完全差動信号入力の設定
  • オンボード差動出力ドライバ
  • 完全実装およびテスト済み

製品詳細

MAX1213/MAX1214/MAX1215の評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC) MAX1213/MAX1214/MAX1215の性能評価に必要な部品をすべて含む、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。MAX1213/MAX1214/MAX1215は差動アナログ入力に対応していますが、このEVキットは信号をユーザが提供するシングルエンドの信号源から生成します。ADCによって生成されたディジタル出力は、ユーザが提供する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使用して簡単に取り込むことができます。このEVキットは1.8V電源で動作し、ユーザが提供するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 基地局パワーアンプ線形化
  • ケーブルヘッドエンドレシーバ
  • 通信テスト機器
  • レーダおよび衛星サブシステム
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

MAX1215EVKIT

MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:最高170Msps/210Msps/250Msp
  • 低電圧および低電力動作
  • 完全差動信号入力の設定
  • オンボード差動出力ドライバ
  • 完全実装およびテスト済み

製品詳細

MAX1213/MAX1214/MAX1215の評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC) MAX1213/MAX1214/MAX1215の性能評価に必要な部品をすべて含む、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。MAX1213/MAX1214/MAX1215は差動アナログ入力に対応していますが、このEVキットは信号をユーザが提供するシングルエンドの信号源から生成します。ADCによって生成されたディジタル出力は、ユーザが提供する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使用して簡単に取り込むことができます。このEVキットは1.8V電源で動作し、ユーザが提供するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 基地局パワーアンプ線形化
  • ケーブルヘッドエンドレシーバ
  • 通信テスト機器
  • レーダおよび衛星サブシステム
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

MAX1213EVKIT
MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット
MAX1214EVKIT
MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット
MAX1215EVKIT
MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット

最新のディスカッション

MAX1213に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品