MAX1198

製造中

デュアル、8ビット、100Msps、3.3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2.7V~3.6V単一電源動作
  • 優れたダイナミック性能
    • 48.1dB/47.6dB SINAD (fIN = 50MHz/200MHz)
    • 66dBc/61.5dBc SFDR (fIN = 50MHz/200MHz)
  • -72dB 2チャンネル間内部クロストーク(fIN = 50MHz)
  • 低電力
    • 264mW (通常動作)
    • 10.6mW (スリープモード)
    • 0.5µW (シャットダウンモード)
  • 利得0.05dBおよび位相±0.1°のチャネル間マッチング
  • 広差動アナログ入力電圧範囲:±1VP-P
  • 400MHz、-3dB入力帯域幅
  • 2.048V高精度バンドギャップリファレンス内蔵
  • ユーザ選択可能出力フォーマット:2の補数またはオフセットバイナリ
  • ピンコンパチブル8ビット/10ビットアップグレード製品あり

MAX1198は3.3V、デュアル8ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力機能を備え、2個のADCをドライブします。MAX1198は、画像、計測、およびディジタル通信アプリケーションにおいて低電力、小型サイズ、および高ダイナミック性能を発揮するように最適化されています。このADCは2.7V~3.6Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか264mWで、入力周波数50MHzとサンプリングレート100Mspsにおいて信号対ノイズおよび歪み比(SINAD) 48.1dB (typ)を実現しています。T/H入力段では、400MHz (-3dB)の入力アンプを内蔵しています。また、このコンバータは、シングルエンド入力でも動作します。低電力動作に加えて、MAX1198は3.2mAスリープモードと0.15µAパワーダウンモード機能を備え、アイドル期間内に節電することができます。

内部2.048V高精度バンドギャップリファレンスにより、ADCのフルスケール範囲が設定されます。リファレンス構成がフレキシブルなので、このリファレンスか、高精度または異なる入力電圧範囲を必要とするアプリケーションには、必要に応じて、外部印加リファレンスを使用できます。

MAX1198では、パラレル、CMOS対応トライステート出力を備えています。ディジタル出力フォーマットは、1個の制御ピンにより、2の補数かストレートオフセットバイナリに設定できます。このデバイスは、各種ロジックファミリとのフレキシブルなインタフェースを可能にするために、1.7V~3.6Vの別個の出力用電源を備えることができます。MAX1198は7mm x 7mmの48ピンTQFPパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。

ピンコンパチブルの10ビットアップグレードバージョンに関しては、MAX1180データシートを参照してください。MAX1198のNCピンをグランドに内部プルダウンすると、このADCはMAX1180のドロップイン置換品になります。

アプリケーション

  • ベースバンドI/Qサンプリング
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 計測
  • MMDSモデム
  • マルチチャネルIFサンプリング
  • セットトップボックス
  • 超音波および医療用画像化
  • VSAT端末
  • WLAN、WWAN、WLL

MAX1198
デュアル、8ビット、100Msps、3.3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付
MAX1198:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX1196 製造中止 デュアル、8ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付
MAX1195 製造中 デュアル、8ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付
MAX1197 製造中止 デュアル、8ビット、60Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX1198EVKIT

MAX1195、MAX1196、MAX1197、およびMAX1198の評価キット

機能と利点

  • 最大100Mspsのサンプリングレート(MAX1198)
  • 低電圧/低電力動作
  • シングルエンドまたは完全差動信号入力を設定可能
  • クロック整形回路
  • 完全実装および試験済み
  • 非多重(MAX1195、MAX1197、MAX1198)および多重(MAX1196)の両出力動作をサポート
  • 製品詳細

    MAX1198の評価キットは完全実装されたテスト済みの回路ボードで、MAX1195~MAX1198デュアル8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の性能評価に必要な全ての部品を実装しています。MAX1195~MAX1198は差動またはシングルエンドのアナログ入力に対応していますが、この評価キットでは1個のシングルエンドアナログ信号から両タイプまでの入力の各ADCを評価できます。また、ユーザ準備の高速ロジックアナライザやデータ収集システムで、ADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングできます。この評価キットは3.3Vおよび2.5V (MAX1198)電源で動作します。また、ユーザが準備したAC信号からクロック信号を生成する回路が内蔵されています。この評価キットには、MAX1198が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1195、MAX1196、またはMAX1197の評価には無料のサンプルを請求してください。

    アプリケーション

    • ベースバンドI/Qサンプリング
    • バッテリ駆動アプリケーション
    • 計測
    • MMDSモデム
    • マルチチャネルIFサンプリング
    • セットトップボックス
    • 超音波および医療用画像化
    • VSAT端末
    • WLAN、WWAN、WLL

    MAX1198EVKIT
    MAX1195、MAX1196、MAX1197、およびMAX1198の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品