MAX1193
製造中超低電力、45Msps、デュアル8ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.57
製品情報
- 超低電力
- 57mW (通常動作:45Msps)
- 0.3µW (シャットダウンモード)
- 優れたダイナミック性能
- 48.5dB/48.3dB SN比 (fIN = 5.5MHz/100MHz)
- 70dBc/68dBc SFDR (fIN = 5.5MHz/100MHz)
- 2.7V~3.6Vアナログ単一電源
- TTL/CMOS対応ディジタル出力:1.8V~3.6V
- 完全差動またはシングルエンドアナログ入力
- 内部または外部リファレンスを選択可能
- 多重CMOS対応トリステート出力
- 28ピンTQFNパッケージ
- 評価キットあり(MAX1193EVKITをお求めください)
MAX1193は、超低電力、デュアル、8ビット、45Mspsアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。このデバイスは、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力を2個備えています。これらの入力は440MHz帯域幅で、完全差動またはシングルエンド信号に対応します。また、MAX1193は、5.5MHzの入力周波数と45Mspsのサンプリングレートで、信号対ノイズおよび歪み比(SINAD) 48.5dB (typ)を実現していますが、消費電力はわずか57mWです。このADCは、2.7V~3.6Vアナログ電源で動作します。さらに、別個の1.8V~3.6V電源により、ディジタル出力ドライバに電源供給します。超低電力動作に加えて、MAX1193は3種類のパワーダウンモードを備え、アイドル期間時に節電することができます。優れたダイナミック性能、超低電力動作、および小型サイズにより、MAX1193は画像、計測、およびディジタル通信のアプリケーションに最適です。
内部1.024V高精度バンドギャップリファレンスにより、ADCのフルスケール範囲が±0.512Vに設定されます。MAX1193のリファレンス構成がフレキシブルなので、内部リファレンスを使用したり、高精度を必要とするアプリケーションに対しては外部リファレンスを使用できます。
MAX1193は、パラレル、多重、CMOS対応トリステート出力を備えています。ディジタル出力フォーマットは、オフセットバイナリです。異なるロジックレベルとのフレキシブルなインタフェースのために、別個のディジタル電源入力には1.8V~3.6Vの電源電圧を印加できます。MAX1193は5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。
高サンプリング周波数アプリケーションに関しては、デュアル8ビットADCのMAX1195~MAX1198を参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブル機器
- IQベースバンドサンプリング
- 低電力ビデオ
- 超音波および医療用画像化
- WLAN、モバイルDSL、WLLレシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1193ETI+ | LFCSP | ||
| MAX1193ETI+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX1195 | 製造中 | デュアル、8ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付 |
| MAX1196 | 製造中止 | デュアル、8ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付 |
| MAX1197 | 製造中止 | デュアル、8ビット、60Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付 |
| MAX1198 | 製造中 | デュアル、8ビット、100Msps、3.3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付 |
| MAX1191 | 製造中 | 超低電力、7.5Msps、デュアル8ビットADC |
| MAX1192 | 製造中 | 超低電力、22Msps、デュアル8ビットADC |