MAX11904
20ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
最も高速、低電力のリファレンスバッファ内蔵20ビットSAR ADC
Viewing:
製品の詳細
- 高いDC/AC精度によってより良い測定品質を提供
- 分解能:20ビット、ミッシングコードなし
- INL ±6 LSBおよびDNL ±0.9 LSB (20ビット時)
- SN比99.2dBおよびSINAD 99.2dB (fIN = 10kHz時)
- SFDR 125dBおよびTHD -123dB (fIN = 10kHz時)
- 高サンプリングレートSARアーキテクチャによって高速セトリングおよびアクイジションを実現
- 1Mspsのスループット、パイプライン遅延なし
- 高集積によって設計を簡素化
- リファレンスバッファ内蔵
- ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
- スケーラブルな超低電力によって消費電力を削減
- 6.7mW (1Msps時)
- 電力性能比:6.7µW/ksps
- 柔軟な低電圧電源によってコストを削減
- アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
- デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
- REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
- 柔軟な、業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応
- 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11904は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCです。MAX11904は、スループットに直接比例するクラス最低の消費電力をもち、優れた静的および動的性能を発揮します。このデバイスの入力範囲は、ユニポーラ差動±VREFです。供給電源は、基準電圧バッファ用3.3V電源、1.8Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源、および1.5V~3.6Vデジタルインタフェース電源が含まれます。
このADCは、99.2dBのSN比と-123dBのTHDを実現し、ミッシングコードなしの20ビット分解能と6 LSB (max)のINLを保証します。
MAX11904は、SPI対応シリアルインタフェースを使用してデータを通信します。MAX11904は、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- テレコム
- 試験および測定
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11904に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める