MAX1190
製造中内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、120Msps、3.3V、低電力ADC
低電力、優れたダイナミック性能を提供するデュアル10ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.05
製品情報
- 3.3V単一動作
- 優れたダイナミック性能
- 57dB SINAD (fIN = 60MHz)
- 64dBc SFDR (fIN = 60MHz)
- チャネル間クロストーク:-71dBc (fIN = 60MHz)
- 低電力
- 492mW (通常動作)
- 10mW (スリープモード)
- 3.3µW (シャットダウンモード)
- 利得0.08dBおよび位相マッチング0.8°
- 広差動アナログ入力電圧範囲:±1VP-P
- 400MHz、-3dB入力帯域幅
- 2.048V高精度バンドギャップリファレンス内蔵
- ユーザ選択出力フォーマット:2の補数またはオフセットバイナリ
- ピンコンパチブル低速10ビットおよび8ビットバージョンあり
MAX1190は3.3V、デュアル10ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力を備え、2個のADCを駆動します。MAX1190は、画像、計測、およびディジタル通信アプリケーションにおいて低電力、小型、および高ダイナミック性能を発揮するように最適化されています。このADCは3.1V~3.6Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか492mWですが、入力周波数60MHzおよびサンプリングレート120Mspsにおいて信号対ノイズ+歪み(SINAD) 57dB (typ)を実現しています。T/Hベースの入力段では、400MHz (-3dB)の入力アンプを内蔵しています。また、このコンバータは、シングルエンド入力でも動作できます。低電力動作に加えて、MAX1190は3mAスリープモードと1µAパワーダウンモード機能を備えておりアイドル期間内に節電できます。
内蔵の2.048V高精度バンドギャップリファレンスがADCのフルスケール範囲を設定します。リファレンス構造がフレキシブルであるため、高精度または異なる入力電圧範囲が必要なアプリケーションの場合には、必要に応じて内部または外部リファレンスのいずれかを使用できます。
さらに、MAX1190はパラレル、CMOS対応スリーステート出力を備えています。ディジタル出力フォーマットは、1個の制御ピンにより2の補数またはストレートオフセットバイナリに設定できます。そして、このデバイスは1.7V~3.6Vの個別出力電源を備えており、さまざまなロジックファミリとのフレキシブルなインタフェースが実現されます。MAX1190は7mm x 7mmの48ピンTQFP-EPパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。
MAX1190のピンコンパチブル低速バージョンも入手可能です。105Msps/80Msps/65Msps/40Mspsバージョンに関してはMAX1180~MAX1184のデータシートを参照してください。これらの速度バージョンのほかに、このファミリにはディジタルデータを単一パラレル10ビット出力ポートに時間インターリーブ方式で出力する多重出力バージョン(20Msps/40Mspsに関してはMAX1185/MAX1186)もあります。
MAX1190のピンコンパチブル低速8ビットバージョンについてはMAX1195~MAX1198のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ベースバンドI/Qサンプリング
- バッテリ駆動計測器
- マルチチャネルIFサンプリング
- セットトップボックス
- 超音波および医療用画像化
- VSAT端末
- WLAN、WWAN、WLL、MMDSモデム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1190ECM+D | TQFP | ||
| MAX1190ECM+TD | TQFP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 26, 2016 - 1589A ASSEMBLY |
||
| MAX1190ECM+D | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| MAX1180 | 製造中 | 内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、105Msps、3.3V、低電力ADC |
| MAX1181 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、80Msps、3V、低電力ADC |
| MAX1182 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、65Msps、+3V、低電力ADC |
| MAX1183 | 製造中 | 内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC |
| MAX1184 | 製造中 | デュアル、10ビット、20Msps、+3V、低電力ADC、内部リファレンスおよびパラレル出力付 |
| MAX1185 | 製造中 | デュアル、10ビット、20Msps、+3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力 |
| MAX1186 | 製造中 | デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1190に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める