MAX11835

製造中止

I²Cインタフェース内蔵、高効率、高電圧、TacTouch™ハプティックアクチュエータコントローラ

業界初、高電圧アクチュエータ用、シングルチップ触覚パターンジェネレータ、ブーストコンバータ、およびドライバIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 複数の高電圧または低電圧のハプティックアクチュエータをサポート
    • 単層圧電アクチュエータ
    • 積層圧電アクチュエータ
    • 電気活性ポリマー
  • 最大8ビットの分解能を備えたユーザー設定可能なカスタム波形を作成
  • 最大192バイトの複数のハプティック波形記憶を内蔵
  • AINによるアナログ入力
    • 最大300Hz信号のブースト追跡を実現
    • 小/大振幅信号の拡大/縮小を実現
  • プリプログラムされたハプティック波形(最大16の記憶波形)をオプションとして開始するアクティブローTRIG
  • DCブーストレギュレータを内蔵
    • 最大ピーク電流を設定可能な30V高電圧ブーストスイッチを内蔵
    • フライバックコンバータによる高電圧電源の生成
    • バッテリアプリケーションの消費電流を最小限に抑える効率的な設計
  • 大電流イベント時に低電力ブースト動作を無効または有効にするDIS入力
  • デジタル電源:1.7V~3.6V
  • ブースト/フライバック(BVDD)およびアナログ電源(AVDD):2.7V~5.25V
  • 設定可能な低電力モード
    • ディープスリープシャットダウン電流:1µA
  • サーマルシャットダウン
  • 400kHz I²Cで利用可能
  • ESD保護:±2kV HBM、±1kV CDM、±200V MM
MAX11835
I²Cインタフェース内蔵、高効率、高電圧、TacTouch™ハプティックアクチュエータコントローラ
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
MAX11835に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品