MAX1165
製造中パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.31
Viewing:
製品情報
- 16-Bit Wide (MAX1165) and Byte Wide (MAX1166) Parallel Interface
- High Speed: 165ksps Sample Rate
- Accurate: ±2.5 LSB INL, 16 Bit No Missing Codes
- 4.096V, 25ppm/°C Internal Reference
- External Reference Range: +3.8V to +5.25V
- Single +4.75V to +5.25V Analog Supply Voltage
- +2.7V to +5.25V Digital Supply Voltage
- Low Supply Current
- 1.8mA (External Reference)
- 2.7mA (Internal Reference)
- 0.1µA (10ksps, External Reference)
- Small Footprint
- 28-Pin TSSOP Package (16-Bit Wide)
- 20-Pin TSSOP Package (Byte Wide)
アプリケーション
- 加速度計測定
- ケーブル/ハーネステスタ
- データ収集
- デジタル信号処理(DSP)
- I/Oボード
- 産業用プロセス制御
- 温度検出および監視
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1165BCUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1165BCUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX1165BCUI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| MAX1062 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX195 | 製造中 | 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX1132 | 製造中 | リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源 |
| MAX1162 | 製造中 | 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC |
| MAX1189 | 製造中 | 16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 |
| MAX1178 | 製造中止 | 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC |
| MAX1177 | 製造中 | 16ビット、135ksps、0~10V入力範囲、単一電源ADC |
最新のディスカッション
MAX1165に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める