MAX1154

製造中

温度センサおよびVDDモニタ内蔵、スタンドアロン、10チャネル、10ビットシステムモニタ

プロセッサ干渉を不要にするローカル/リモート温度検出付き、10/12ビットデータ収集システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • プロセッサ無介入で10信号をモニタ
  • 温度/電圧モニタとしてプログラム可能な8つの外部チャネル
  • 信頼性の高い自動測定を実行するインテリジェント回路
    • プログラマブルなディジタル平均化フィルタ
    • プログラマブルな障害カウンタ
  • 精度の測定
    • 10ビット分解能
    • ±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
    • ±0.75℃温度精度(typ)
  • フレキシビリティ
    • インターバルをプログラム可能な自動チャネルスキャンシーケンサ
    • 入力をプログラム可能:シングルエンド/差動、電圧/温度
    • 待機状態をプログラム可能
  • 内部2.5V/4.096Vリファレンス(MAX1153/MAX1154)
  • 最大10mまでリモート温度検出(差動モード)
  • 3Vまたは5V単一電源動作
  • 小型16ピンTSSOPパッケージ
MAX1154
温度センサおよびVDDモニタ内蔵、スタンドアロン、10チャネル、10ビットシステムモニタ
MAX1153、MAX1154:標準アプリケーション回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX1253 製造中 温度センサおよびVDDモニタ内蔵、スタンドアロン、10チャネル、12ビットシステムモニタ
MAX1254 製造中 温度センサおよびVDDモニタ内蔵、スタンドアロン、10チャネル、12ビットシステムモニタ
MAX11608 製造中 2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル10ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1154に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品