MAX1135
製造中16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.60
製品情報
- 150ksps (バイポーラ)および125ksps (ユニポーラ)サンプリングADC
- 16ビット、ミッシングコードなし
- 1 LSB INL (typ)保証
- -100dB THD
- 3.3Vの単一電源動作
- 低消費電力動作
- 4.5mA (typ) (ユニポーラモード)
- 1.2µA (シャットダウンモード)
- ソフトウェアにより設定可能なユニポーラ/バイポーラ入力範囲
- 0~+6Vおよび±6V (MAX1134)
- 0~+2.048Vおよび±2.048V (MAX1135)
- 内部または外部クロック
- SPI/QSPI/MICROWIRE TMS320対応のシリアルインタフェース
- 3つのユーザプログラマブルロジック出力
- 小型20ピンSSOPパッケージ
MAX1134/MAX1135は、150kspsの16ビットADCです。これらシリアルインタフェースのADCは、外部ロジックを使用せずにSPI™/QSPI™/MICROWIRE™デバイスに直接接続できます。また、20ピンSSOPパッケージ内に入力スケーリングネットワーク、内部トラック/ホールド(T/H)、クロック、および3つの汎用ディジタル出力ピン(外部マルチプレクサまたはPGA制御用)を備えています。これらADCの卓越したダイナミック性能(THD>90dB)、高速性(バイポーラモードで150ksps)、および低消費電力(8.0mA)によって、当デバイスは工業用プロセス制御、計測、および医療などのアプリケーションに最適です。
MAX1134は0~+6V (ユニポーラ)または±6V (バイポーラ)の入力信号でアクセスでき、MAX1135は0~+2.048V (ユニポーラ)または±2.048V (バイポーラ)の入力信号でアクセスできます。また、3.135V~3.465Vのアナログ単一電源とディジタル電源で動作し、パワーダウンモードによって電流消費は10kspsで0.15mAに減少し、さらに低速データレートで消費電流は20µA以下に減少します。
そして、シリアルストローブ出力(SSTRB)により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサに直接接続できます。ADCにアナログ-ディジタル変換を実行させる場合、MAX1134/MAX1135では内部クロックか外部シリアルインタフェースクロックのいずれかを選択できます。
MAX1134/MAX1135は、リニアリティとオフセット誤差を補正する内部キャリブレーション回路を備えています。オンデマンドのキャリブレーションでユーザは性能を最適化することができます。また、8チャネルマルチプレクサやPGAを制御するために、3つのユーザプログラマブルのロジック出力を備えています。
MAX1134/MAX1135は20ピンSSOPパッケージが可能で、-40℃~+85℃の温度範囲を完全に保証しています。
アプリケーション
- データ収集
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- 医療用機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1135BCAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX1135BCAP+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX1142 | 製造中 | 14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付 |
| MAX1132 | 製造中 | リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源 |
| MAX1144 | 製造中止 | 14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1162 | 製造中 | 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
最新のディスカッション
MAX1135に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める