MAX11300
製造中PIXI、20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/O、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIO内蔵
業界初、設定可能な高電圧ミックスドシグナルI/Oデバイスによって、ユーザー定義のADC、DAC、またはGPIO機能を実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.68
製品の詳細
- 20の設定可能ミックスドシグナルポートによってプラットフォーム全体の設計の柔軟性を最大化
- 最大20の12ビットADC入力
- シングルエンド、差動、または疑似差動
- 範囲オプション:0~2.5V、±5V、0~+10V、-10V~0V
- 設定可能なADCポートごとのサンプル平均化
- ADC PIXIポートごとに固有な電圧リファレンス
- 最大20の12ビットDAC出力
- 範囲オプション:±5V、0~+10V、-10V~0V
- 過電流保護付き電流ドライブ性能:25mA
- 最大20の汎用デジタルI/O
- GPI入力範囲:0~+5V
- GPI設定可能スレッショルド範囲:0~+2.5V
- GPO設定可能出力範囲:0~+10V
- 任意の2つの端子間のロジックレベルシフト
- 隣接するPIXIポート間の60Ωアナログスイッチ
- 内部/外部温度センサー、精度±1℃
- 最大20の12ビットADC入力
- 特定アプリケーションの要件に適応しシステムニーズの変化に応じて容易に再設定可能
- 高い機能設定能力によってPCBレイアウトの最適化が可能
- 小型実装面積、少ない部品数でBOMコストを削減
- 40ピンTQFN (36mm2)
- 48ピンTQFP (49mm2)
MAX11300は、PIXI™、12ビット、マルチチャネル、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)と、12ビット、マルチチャネル、バッファ付きデジタル-アナログコンバータ(DAC)を1つの集積回路(IC)に内蔵しています。このデバイスは、ADCアナログ入力、DACアナログ出力、汎用入力ポート(GPI)、汎用出力ポート(GPO)、またはアナログスイッチ端子として設定可能な20のミックスドシグナル高電圧、バイポーラポートを備えています。1つの内部および2つの外部温度センサーは、それぞれジャンクション温度と環境温度を監視します。隣接するポートのペアは、オープンドレインデバイス用のロジックレベルトランスレータまたはアナログスイッチとして設定することができます。
PIXIポートは、12ビットミックスドシグナルアプリケーションのための非常に柔軟なハードウェア設定を提供します。MAX11300は、複数のアナログおよびデジタル機能の複合を必要とするアプリケーションに最適です。各ポートは個別に設定可能で、-10V~+10Vの範囲で最大4つの電圧範囲を選択可能です。
MAX11300は、ADCに設定された各ポートから2、4、8、16、32、64、または128 ADCサンプルを平均化し、ノイズ性能を向上させることができます。DACに設定された出力ポートは、最大25mAを駆動可能です。GPIOポートは、ユーザー定義のロジックレベルに設定することが可能で、GPIとGPOの組合せによってロジックレベルトランスレータが形成されます。
内部および外部温度測定は、ユーザー設定可能な下限および上限温度条件の監視が可能で、1つまたは複数の条件が発生した場合、割込みを使用してホストに通知します。温度測定結果はシリアルインタフェースを介して利用可能です。
MAX11300は、低ノイズの2.5V電圧リファレンスを内蔵し、DACおよびADC用の個別の入力によって外部電圧リファレンスを使用するオプションも提供します。MAX11300は、4線式、20MHz、SPI対応シリアルインタフェースを使用し、5Vアナログ電源および1.8V~5.0Vのデジタル電源で動作します。PIXIポートドライバ電源電圧は、広い-12.0V~+12.0Vの範囲で動作します。
MAX11300は、40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)または48ピンTQFPパッケージ(7mm x 7mm)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11300GCM+ | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 | ||
MAX11300GCM+T | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 | ||
MAX11300GTL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX11300GTL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。