MAX11261

製造中

24ビット、6チャネル、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、デルタシグマADC、I2Cインタフェース内蔵

力検出用の最高の集積ソリューションを提供する24ビットデルタシグマADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ電源
    • 2.7V~3.6V
  • デジタル電源
    • 1.7V~2.0V (内部LDOディセーブル時)
    • 2.0V~3.6V (内部LDOイネーブル時)
  • INL:3ppm (typ)
  • PGA
    • 利得:1、2、4、8、16、32、64、128
    • 低ノイズモード:6.2nV/√Hzノイズ
    • 低電力モード:10nV/√Hzノイズ
  • 入力換算ノイズ
    • PGA低ノイズモード、利得64で1ksps連続、0.15µVRMS
  • 完全差動信号およびリファレンス入力
  • 内部システムクロック:8.192MHz
  • I2C対応シリアルインタフェース
  • 標準、ファーストモード、およびファーストモードプラスの各I2C仕様に対応
  • 64エントリのFIFO内蔵
  • 入力監視およびFIFO使用のためのハードウェア割込み
  • オンデマンドで自己およびシステムの利得とオフセットの較正が可能
  • ユーザー設定可能なオフセットおよびゲインレジスタ
  • 2つのパワーダウンモード(SLEEPおよびSTANDBY)
  • 低消費電力
  • ESD定格:±2.5kV (HBM)、750V (CDM)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 6 × 6ピンWLP (2.838mm × 2.838mm × 0.5mm、0.4mmピッチ)
MAX11261
24ビット、6チャネル、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、デルタシグマADC、I2Cインタフェース内蔵
MAX11261:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX11261SYS1

MAX11261の 評価キット

機能と利点

  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6071)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11261PMBペリフェラルモジュール(Pmod™)は、24ビット、6チャネル、16ksps、PGA内蔵デルタシグマADCのMAX11261と、I2C通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このペリフェラルモジュールは、対象デバイスからPCへのUSB2PMB2#を介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を内蔵しています。このペリフェラルモジュールは、複数のモードで動作可能です。

USB2PMB2#アダプタを使用:「スタンドアロン」モードでは、ペリフェラルモジュールはUSB2PMB2#アダプタボード経由でPCに接続され、完全なペリフェラルモジュール機能のサブセット(サンプルレート/サンプルサイズに制限あり、コヒーレントサンプリングの対応なし)を実行します。

ユーザー供給のI2Cモード:このペリフェラルモジュールは、ユーザーが提供するI2CインタフェースのSCL、SDA、RSTB、およびRDYB信号の接続用の12ピンPmod形式ヘッダを提供します。

このペリフェラルモジュールは、ICの各機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。ペリフェラルモジュールのGUIによって、各種のサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアを使用することができます。

このペリフェラルモジュールはローカル+3.3V電源による給電が可能で、36ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX11261ENX+が実装されています。

MAX11261SYS1
MAX11261の 評価キット
MAX11261SYS1: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品