MAX11198
製造中12/14/16ビット、2Msps、デュアル同時サンプリングSAR ADC、リファレンス内蔵
業界最小のデュアル同時サンプリングADC、リファレンス内蔵、2mm × 3mmのパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.18
Viewing:
製品情報
- 小型16ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)
- スループットレート:2Msps (max)
- 2つの同時サンプリングADCコア
- 2.5Vリファレンスおよびリファレンスバッファ内蔵
- 2つの同時サンプリングADC用の2つのデータ出力
- オーバーヘッドクロックサイクルなし:12/14/16クロックサイクルで12/14/16ビットの結果
- 平衡、差動入力範囲:±VREF
MAX11192/MAX11195/MAX11198は、デュアルチャネルSAR ADCで、2Mspsでの同時サンプリング、12/14/16ビット分解能、および差動入力を備えています。これらのADCは小型16ピンUltra TDFN パッケージ(3mm x 2mm)で提供され、3.0V~5.25Vの範囲の電源電圧で動作し、優れた静的および動的性能を提供します。内部リファレンスによって、基板面積と部品数がさらに削減されます。
MAX11192/MAX11195/MAX11198は、デュアルDOUTバスを備えたSPI対応シリアルインタフェースを使って変換データを出力します。仕様は-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって適用されます。
デザインソリューション:The Incredible Shrinking Encoder ›
アプリケーション
- モーターの電流検出
- エンコーダ
- LVDT
- PLC
- リゾルバ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11198ATE+ | LFCSP | ||
| MAX11198ATE+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。