製品概要

機能と利点

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX4432 (ユニポーラから差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 以下を評価:
    • 12ビットMAX11192
    • 14ビットMAX11195
    • 16ビットMAX11198
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品概要

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット(EVキット)は、16/14/12ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11192/ MAX11195/MAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SoC内蔵のZedBoard™を介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。これらのEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

これらのEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

これらのEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。これらのEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11192のEVキットには、MAX11192ATE+が、MAX11195のEVキットにはMAX11195ATE+が、MAX11198のEVキットにはMAX11198ATE+が実装されています。これらのICは、16ピンTQFN-EP (2mm x 3mm)パッケージです。

外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

アプリケーション

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発