MAX1115
製造中単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
業界で最も低電力のADC、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.20
製品情報
- 単一電源:
- +2.7V~+3.6V (MAX1115)
- +4.5V~+5.5V (MAX1116)
- 入力電圧範囲:0~VREF
- 内部トラック/ホールド、100kHzのサンプリングレート
- 内部リファレンス:
- +2.048V (MAX1115)
- +4.096V (MAX1116)
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- パッケージ:小型8ピンSOT23
- 自動パワーダウン
- 低電力:
- 175µA (100ksps)
- 18µA (+3V、10ksps)
- 1µA (パワーダウンモード)
MAX1115/MAX1116は、内部トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、VDDモニタ、クロック、およびシリアルインタフェースを備えた、低電力、8ビット、A/Dコンバータ(ADC)です。MAX1115は+2.7V~+5.5V、MAX1116は+4.5V~+5.5Vで動作します。いずれの製品も消費電流は100kspsで僅か175µAです。
フルスケールアナログ入力範囲は、+2.048V (MAX1115)または+4.096V (MAX1116)の内部リファレンスによって決まります。また、MAX1115/MAX1116は未使用時に消費電力を1µA以下に低減するAutoShutdown™パワーダウンモードを備えています。3線シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せず直接SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™デバイスに接続します。内部クロックを使用した変換は、最大100kspsまで可能です。
MAX1115/MAX1116は、面積が8ピンSOの僅か30%の8ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
- バッテリ駆動試験装置
- 低電力、ハンドヘルドポータブル機器
- 受信信号強度インジケータ
- システム診断
ドキュメント
データシート 4
信頼性データ 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1115EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX1115EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1115EKA+ | 製造中 | |
| MAX1115EKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1115に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める