MAX1065

製造中

低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 14ビット幅(MAX1065)およびバイト幅(MAX1066)パラレルインタフェース
  • 高速:165kspsサンプリングレート
  • 精度:±1 LSB DNL (max)、±1 LSB INL (max)
  • 4.096V、35ppm/℃内蔵リファレンス
  • 外部リファレンス範囲:3.8V~5.25V
  • アナログ単一電源電圧範囲:4.75V~5.25V
  • ディジタル電源電圧範囲:2.7V~5.25V
  • 低消費電流
    • 1.8mA (外部リファレンス)
    • 2.7mA (内部リファレンス)
    • 0.1mA AutoShutdownモード(10ksps、外部リファレンス)
  • 小型実装面積
    • 28ピンTSSOPパッケージ(14ビット幅)
    • 20ピンTSSOPパッケージ(バイト幅)

14ビット、低消費電力、逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1065/MAX1066は、自動パワーダウン、トリミング済み内蔵クロック、および高速の14ビット幅(MAX1065)またはバイト幅(MAX1066)パラレルインタフェースが特長です。これらのデバイスは4.75V~5.25Vアナログ単一電源と2.7V~5.25Vディジタル電源で動作します。

MAX1065/MAX1066では、内蔵4.096Vリファレンスまたは外部リファレンスを使用します。MAX1065/MAX1066の消費電流は外部リファレンスで165kspsのサンプリングレートでわずか1.8mA、内部リファレンスの場合で2.7mAです。また、AutoShutdown™により、消費電流は10kspsで0.1mAに減少します。

MAX1065/MAX1066は、高性能な、バッテリ駆動のデータ収集アプリケーションに最適です。小型パッケージでの卓越したダイナミック性能と低消費電力により、MAX1065/MAX1066は消費電力/スペース要件が厳しい回路に対し最適な選択です。

14ビット幅のMAX1065は28ピンTSSOPパッケージで、バイト幅のMAX1066は20ピンTSSOPパッケージで提供しています。両デバイスは、0℃~+70℃の民生用温度範囲、または-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲のいずれかで使用することができます。

アプリケーション

  • 加速度計測定
  • ケーブル/ハーネステスタ
  • データ収集
  • デジタル信号処理(DSP)
  • I/Oボード
  • 産業用プロセス制御
  • 温度検出および監視

MAX1065
低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ
MAX1065、MAX1066:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 10
MAX1062 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX195 製造中 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX196 製造中 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付
MAX1132 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1133 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1142 製造中 14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付
MAX1143 発売前 14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付
MAX1175 発売前 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1174 発売前 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1065に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品