LTM9004

最終販売

14ビット・ダイレクトコンバージョン・レシーバ・サブシステム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • デュアル14ビット高速ADC、ローパス・フィルタ、差動利得段、I/Q復調器を内蔵
  • ADCチャネルごとのローパス・フィルタ
    • 1.92MHz (LTM9004-AA)
    • 4.42MHz (LTM9004-AB)
    • 9.42MHz (LTM9004-AC)
    • 20MHz (LTM9004-AD)
  • 入力の周波数範囲:0.7GHz~2.7GHz
  • 50ΩのシングルエンドRFおよびLOポート
  • I/Q利得ミスマッチ: 標準0.2dB
  • I/Q位相ミスマッチ: 標準1.5°
  • 復調器のDCオフセットを電圧で調整可能
  • SNR: 76dB/1.92MHz (LTM9004-AA)
  • SFDR: 63.5dB (LTM9004-AA)
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • 低消費電力:1.83W
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 15mm × 22mm LGA パッケージ

LTM9004は14ビット、ダイレクトコンバージョン・レシーバ・サブシステムです。μModule®レシーバであるLTM9004は、集積化システム・イン・パッケージ(SiP)技術を利用し、デュアル高速14ビットA/Dコンバータ、ローパス・フィルタ、差動利得段、直交復調器を内蔵しています。カスタム対応については、弊社にお問い合わせください。

LTM9004は、ゼロIFの通信アプリケーションに最適で、SNR が76dB、SFDRが 63.5dBという優れたAC特性を備えています。シグナル・チェーン全体がDC結合されており、 DCオフセットを調整する機能を搭載しています。RF入力とLO入力には広帯域トランスを搭載し、50Ωのシングルエンド・インタフェースを提供します。

5V電源がミキサと第1アンプに電力を供給するので、歪みを最小限に抑えることができます。また、3V電源が低消費電力のADC動作を可能にします。独立した電源により、出力が0.5V~3.3Vのロジックをドライブできます。オプションのマルチプレクサにより、2つのチャネルが1つのデジタル出力バスを共用できます。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにわたって最高速度で高性能を発揮できます。


アプリケーション

  • 通信機器
  • ダイレクトコンバージョン・レシーバ
  • セルラー基地局

LTM9004
14ビット・ダイレクトコンバージョン・レシーバ・サブシステム
LTM9004-AA: 64k Point FFT fIN = 1950.5MHz, –1dBFS SENSE = VDD Product Package 1
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
評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1513B-AA

LTM9004-AA Demo Board | 1.92MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890

製品詳細

DC1513B-AA: Demo Board for LTM9004 14-Bit Direct Conversion Receiver Subsystem.

eval board
DC1513B-AB

LTM9004-AB Demo Board | 4.42MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890

製品詳細

DC1513B-AB: Demo Board for LTM9004 14-Bit Direct Conversion Receiver Subsystem.

eval board
DC1513B-AD

LTM9004-AD Demo Board | 20MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires  DC890

製品詳細

DC1513B-AD: Demo Board for the LTM9004 14-Bit Direct Conversion Receiver Subsystem.

eval board
DC1513B-AC

LTM9004-AC Demo Board | 9.42MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890

製品詳細

DC1513B-AC: Demo Board for LTM9004 14-Bit Direct Conversion Receiver Subsystem.

DC1513B-AA
LTM9004-AA Demo Board | 1.92MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890
DC1513B-AA - Schematic
DC1513B-AB
LTM9004-AB Demo Board | 4.42MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890
DC1513B-AA - Schematic
DC1513B-AD
LTM9004-AD Demo Board | 20MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires  DC890
DC1513B-AD Demo Board DC1513B-AD Demo Board DC1513B-AD Demo Board DC1513B-AD Demo Board DC1513B-AA - Schematic
DC1513B-AC
LTM9004-AC Demo Board | 9.42MHz LPF, 14-Bit, 125Msps Direct Conversion Receiver, Requires DC890
DC1513B-AA - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品