LTM8057
製造中入力電圧範囲が3.1V~31Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.23
製品情報
- AC2kV絶縁型μModuleコンバータ(DC3kVでテスト)
- UL60950規格認定申請番号:464570
- 広い入力電圧範囲:3.1V~31V
- 出力電流:最大440mA(VIN = 24V、VOUT1 = 2.5V)、出力電圧可変範囲:2.5V~12V
- 電流モード制御
- プログラム可能なソフトスタート
- ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
- 高さの低い(9mm × 11.25mm × 4.92mm)BGAパッケージ
LTM8057は、AC2kV絶縁型フライバックμModule®(マイクロモジュール)DC/DCコンバータです。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、トランス、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM8057は、3.1V~31Vの入力電圧範囲で動作し、2.5V~12Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧は1本の抵抗で設定されます。設計を完了するために必要なのは、出力と入力のコンデンサだけです。その他の部品を使用して、ソフトスタートやバイアスを制御することもできます。
LTM8057は、熱特性が改善された小型(9mm × 11.25mm × 4.92mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8057は、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 産業用センサ
- 産業用スイッチ
- テスト装置および測定装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
安全性および規制遵守 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8057EY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
| LTM8057IY | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
| LTM8057IY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
| LTM8057MPY | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
| LTM8057MPY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8057EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8057IY | 製造中 | |
| LTM8057IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8057MPY | 製造中 | |
| LTM8057MPY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8057EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8057IY | 製造中 | |
| LTM8057IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8057MPY | 製造中 | |
| LTM8057MPY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8057
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。