LTC693
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.29
製品情報
- VCC=1Vでのリセットを保証
- 消費電流: 1.5mA(最大)
- RAMチップ・イネーブル信号の高速(最大35ns)ゲート機能搭載
- 高精度電圧モニタ: 4.40V
- 電源OK/リセット遅延時間: 200msまたは可変
- 最小の外付け部品数
- スタンバイ時消費電流: 1μA(最大)
- 電圧モニタにより、パワーフェールまたはバッテリ低下を警告
- 熱制限機能
- 全動作温度範囲で性能を規定
- MAX690ファミリと上位互換
- SO8およびSO16パッケージ
LTC692/LTC693は、マイクロプロセッサ・リセット、バッテリ・バックアップ、CMOS RAM書込み保護、パワーフェール警告、ウォッチドック・タイミングなどの完全な電源監視機能およびバッテリ管理機能を備えています。高精度の内部電圧リファレンスとコンパレータ回路で、電源ラインを監視します。電源が許容範囲外になると、リセット出力がアクティブ状態になり、チップ・イネーブル出力によって無条件に外部メモリへの書込みを防止します。またRESET出力はVCCが1Vになった場合でも“L”のままであることが保証されます。
LTC692/LTC693は、チャージポンプ型NMOSパワー・スイッチを使用してアクティブなCMOS RAMに電力を供給し、低損失と低消費電流を達成します。一次側の電源が落ちた場合には、バッテリ入力ピンに接続されている補助電源が高効率のPMOSスイッチを介してスタンバイ状態のRAMに電力を供給します。
差し迫ったパワーフェールを早期に警告するために、LTC692/LTC693はスレッショルド電圧を設定可能なコンパレータを内蔵しています。ウォッチドック・タイマも内蔵しており、ウォッチドッグ入力がプリセットされたタイムアウト期間より前にトグルしない場合、リセット・ピンをアクティブ状態にします。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ電源の高精度モニタ
- インテリジェント計測器
- バッテリ駆動のコンピュータおよびコントローラ
- 車載システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC693CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC693CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC693CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC693CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC693CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC693CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC693CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC693
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。