Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLTC6915
製造中利得をデジタルでプログラム可能な、ゼロドリフト高精度計装アンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.71
製品情報
- 14のレベルでプログラム可能な利得
- 利得の影響を受けないCMRR:125dB
- 利得精度:0.1%(標準)
- 最大オフセット電圧:10μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:50nV/℃
- レール・トゥ・レール入出力
- パラレルまたはシリアル(SPI)インターフェイスによる利得設定
- 電源動作:2.7V~±5.5V
- ノイズ:2.5μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 16ピンSSOPパッケージと12ピンDFNパッケージ
LTC6915は、利得をプログラム可能な高精度計装アンプです。パラレルまたはシリアル・インターフェイスを介して、利得を0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096のいずれかにプログラム可能です。CMRRはプログラムされた利得と関係なく、5Vの両電源で標準125dBです。オフセットは10μV以下、オフセット温度ドリフトは50nV/℃以下です。
LTC6915はcharge balanced sampled data 技法を使用して差動入力電圧をシングル・エンド信号に変換し、次いで、ゼロドリフト・オペアンプによって増幅します。
差動入力はレール・トゥ・レールで動作し、シングル・エンド出力はレール・トゥ・レールで振幅します。LTC6915は2.7Vという低電圧の単一電源アプリケーションで使用可能です。また、±5Vの両電源でも使用可能です。LTC6915は16ピンSSOPパッケージと12ピンDFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療機器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6915CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC6915CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC6915CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC6915CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。