LTC6912

製造中

Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 2 Channels with Independent Gain Control
    LTC6912-1: (0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100V/V)
    LTC6912-2: (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64V/V)
  • Offset Voltage = 2mV Max (–40°C to 85°C)
  • Channel-to-Channel Gain Matching of 0.1dB Max
  • 3-Wire SPITM Interface
  • Extended Gain-Bandwidth at High Gains
  • Wired-OR Outputs Possible (2:1 Analog MUX Function)
  • Low Power Hardware Shutdown (GN-16 Only, 2µA Max at 2.7V)
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Single or Dual Supply: 2.7V to 10.5V Total
  • Input Noise: 12.6nV/√Hz
  • Total System Dynamic Range to 115dB
  • 16-Pin GN (SSOP) or 12-Pin DFN Package Options
LTC6912
Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface
A Dual, Matched Low Noise PGA (16-Lead SSOP Package) LTC6912-2 Frequency Response Product Package 1 Product Package 2
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DC861A-B

LTC6912 Dual Digitally Controlled PGA/Programmable Data Acquisition Measurement and Control System

製品詳細

DC861A-B: Demo Board for the LTC6912 Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface.

eval board
DC861A-A

LTC6912 Dual Digitally Controlled PGA/Programmable Data Acquisition Measurement and Control System

製品詳細

DC861A-A: Demo Board for the LTC6912 Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface.

DC861A-B
LTC6912 Dual Digitally Controlled PGA/Programmable Data Acquisition Measurement and Control System
DC861A-A - Schematic
DC861A-A
LTC6912 Dual Digitally Controlled PGA/Programmable Data Acquisition Measurement and Control System
DC861A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品