LTC6702

最終販売

小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低電源動作:1.7V(最小)
  • 低消費電流:30μA/コンパレータ(最大)
  • 伝播遅延:500ns(最大、-40℃~125℃)
  • トグル周波数:3.2MHz
  • グランドを100mV下回る電圧まで拡張された入力電圧範囲
  • 内部ヒステリシス:4mV
  • 高出力ドライブ:TTLおよびCMOS互換
    • ±15mAで規定(-40℃~125℃)
    • 10000pFまでの容量性負荷をドライブ
  • -40℃~125℃の温度範囲で規定
  • 高さの低い(1mm)ThinSOT™および2mm×2mm DFNパッケージ
LTC6702
小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ
Clock Regeneration Circuit Propagation Delay vs Input Overdrive Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート