LTC6252

最終販売

電力効率の高い、720MHz、3.5mA レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 利得帯域幅積:720MHz
  • –3dB周波数 (AV = 1):400MHz
  • 低消費電流:最大3.5mA
  • 高スルーレート:280V/μs
  • 入力同相範囲に両レールを含む
  • レール・トゥ・レールの出力振幅
  • 低い広帯域電圧ノイズ:2.75nV/√Hz
  • パワーダウン・モード:42μA
  • 高速な出力回復
  • 電源電圧範囲:2.5V~5.25V
  • 入力オフセット電圧:最大350μV
  • 大きな出力電流:90mA
  • CMRR:105dB
  • 開ループ利得:60V/mV
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C
  • シングル:6ピンTSOT-23パッケージ
  • デュアル:MS8、2mm × 2mm DFN、8ピンTS0T-23およびMS10パッケージ
  • クワッド:MS16パッケージ

LTC6252/LTC6253/LTC6254は、レール・トゥ・レール入力/出力を備え、ユニティゲインで安定する、低消費電力、高速動作のシングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。わずか3.5mAの消費電流で720MHzの利得帯域幅積と280V/μsのスルーレートを与え 、入力換算ノイズがわずか 2.75nV/√Hz です。 このように広い帯域幅、高スルーレート、低消費電力、低い広帯域ノイズを実現するLTC6252ファミリは、同等の消費電流のレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプの中で独自の位置を占め、低電源電圧の高速信号調整システムに最適です。

LTC6252ファミリは2.5V~5.25Vの電源電圧で高効率性能を維持し、2.7V~5.0Vの電源で仕様が完全に規定されています。

LTC6252とMS10パッケージのLTC6253は、アンプをディスエーブルして消費電流を 42μAに低減するシャットダウン・ピンを備えているので、パワーダウンを必要とするアプリケーションに対応できます。

LTC6252ファミリは、市販されている多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用可能で、消費電力を低減し、入力/出力範囲と性能を改善することができます。


アプリケーション

  • 低電圧、高周波数信号処理
  • A/D コンバータのドライブ
  • レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
  • アクティブ・フィルタ
  • バッテリ駆動機器

LTC6252
電力効率の高い、720MHz、3.5mA レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
5V Single-Supply 16-Bit ADC Driver Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ADA4891-1 製造中 オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6252

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品