LTC6240

新規設計に推奨

シングルの18MHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力CMOSオペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 0.1Hz~10Hzノイズ: 550nVP-P
  • 入力バイアス電流:
    • 0.2pA(標準、25°C)
    • 最大1pA(LTC6240)
  • 低いオフセット電圧:125μV(最大)
  • 低いオフセット・ドリフト:2.5μV/°C(最大)
  • 利得帯域幅積:18MHz
  • レール・トゥ・レールの出力振幅
  • 電源動作:
    • LTC6240/LTC6241/LTC6242:2.8V~6V
    • LTC6240HV/LTC6241HV/LTC6242HV:2.8V~±5.5V
  • 低い入力容量
  • Hグレードの温度範囲:-40°C~125°C
  • LTC6240(シングル):高さの低い(1mm)5ピンThinSOTパッケージとPCBガードリング用の8ピンSOパッケージ
  • LTC6241(デュアル):8ピンSOおよび小型DFNパッケージ
  • LTC6242(クワッド):16ピンSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージ

LTC6240/LTC6241/LTC6242は、1pAの入力バイアス電流を特長とする、シングル/デュアル/クワッド、低ノイズ、低オフセット、レール・トゥ・レール出力、ユニティゲイン安定CMOSオペアンプです。シングルのLTC6240で最大1pAの入力バイアス電流が保証されています。0.1Hz~10Hzノイズがわずか550nVP-Pで、オフセットがわずか125μVなので、従来のCMOSオペアンプに比べて非常に優れています。また、1kHzで10nV/√Hz以下のノイズが保証されています。18MHzの利得帯域幅と10V/μsのスルーレートに加え、電源電圧範囲が広く、入力容量が低いので、高速信号処理アンプとしての使用に最適です。

これらのオペアンプは、両方の電源レールの30mV以内に振幅する出力段を搭載しているので、低電圧電源アプリケーションにおいて信号のダイナミックレンジを最大限に広げることができます。入力同相範囲は負電源電圧まで拡張されています。これらのデバイスは3Vと5Vで完全に規定され、HVバージョンでは±5Vまでの電源での動作が保証されています。

LTC6240は8ピンSOパッケージと5ピンSOT-23パッケージで供給されます。LTC6241は8ピンSOパッケージで供給されます。また、小型のデュアル・ファインピッチ・リードレス(DFN)パッケージでも供給されるので、コンパクト設計にも対応できます。LTC6242は、16ピンSSOPパッケージと5mm×3mm DFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • チャージ・カップルド・アンプ
  • 低ノイズ信号処理
  • 医療用計測
  • 高インピーダンス・トランスデューサ・アンプ

LTC6240
シングルの18MHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力CMOSオペアンプ
Low Noise Single-Ended Input to Differential Output Amplifier Noise Voltage vs Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6240

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品