LTC3779
新規設計に推奨入力電圧と出力電圧が150Vの同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.13
製品情報
- 4スイッチの電流モード・シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~150V
- 広い出力電圧範囲:(1.2V ≤ VOUT ≤150V)
- 同期整流動作:最大効率99%
- ±1%精度の1.2V電圧リファレンス
- 入力または出力の平均電流制限
- 内蔵LDOまたは外付けNMOS LDOによりDRVCCに電力を供給
- 36VのEXTVCC LDOによりドライバに電力を供給
- プログラム可能な6V~10VのDRVCCにより効率を最適化
- 昇圧モード及び降圧モードでの上側FETリフレッシュ・ノイズなし
- シャットダウン時にVINからVOUTを切断
- 位相同期可能な固定周波数(50kHz ~600kHz)
- 起動時の逆電流なし
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- ターン・オンしきい値の精度が高い150V定格のRUNピン
- プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
- 高電圧動作対応による改変で熱特性が改善されたFE38 TSSOPパッケージ
LTC3779は、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作する高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大600kHzの周波数まで位相同期可能である一方で、入力/出力の定電流ループによってバッテリの充電をサポートすることができます。
入力および出力電圧範囲が4.5V~150Vと広く、動作領域間を継ぎ目なく移行できるので、LTC3779は自動車、通信機器、およびバッテリ駆動システムに最適です。
LTC3779は、1.2V高精度リファレンスとパワーグッド・インジケータを内蔵しています。MODEピンにより、パルス・スキップ動作モードと強制連続動作モードを選択することができます。パルス・スキップ・モードでは軽負荷時に効率が高くなるのに対して、強制連続モードでは固定周波数で動作してノイズの影響を受けやすいアプリケーションに対応します。PLLINピンを使用すると、デバイスを外部クロックに同期させることができます。SSピンにより、出力電圧は起動時に緩やかに立ち上がります。電流フォールドバックにより、短絡状態時のMOSFETの熱放散が制限されます。
アプリケーション
- 産業用機器、自動車、医療機器、軍用機器、航空電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3779EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3779EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3779HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779HFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3779EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3779HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3779IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3779IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3779IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3779
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3779
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。