LTC3440

製造中

マイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1個のインダクタ
  • 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しいバッテリ電圧で固定周波数動作
  • 同期整流:最大96%の効率
  • バーストモード®動作時の消費電流:25μA
  • 最大600mAの連続出力電流
  • ショットキーダイオードが不要(VOUT < 4.3V)
  • シャットダウン時にVOUTをVINから切断
  • 2.5V~5.5Vの入出力範囲
  • プログラム可能な発振周波数:300kHz~2MHz
  • 同期可能な発振器
  • バーストモード・イネーブル制御
  • シャットダウン電流:< 1μA
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ
LTC3440
マイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
Li-Ion to 3.3V at 600mA Buck-Boost Converter Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3440
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC797A

LTC3440EDD Demo Board (DFN) | 1MHz, Synchronous Buck-Boost, VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT = 3.3V @ 0.6A

製品詳細

Demonstration Circuit 797 is a constant-frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3440EDD in the 3mm × 3mm DFN-10 package. The input range is from 2.5V to 5.5V, making it ideal for single-cell Lithium-Ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. For 2.7V minimum input voltage, this converter can provide up to 600mA load current. The output voltage is set at 3.3V. A different output voltage in the range of 2.5V to 5.25V can be obtained by changing one of the feedback resistors.

DC425B

LTC3440EMS Demo Board (MSOP)| 1MHz, Synchronous Buck-Boost, VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT = 3.3V @ 0.6A

製品詳細

Demonstration Circuit 425B is a constant-frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3440. The input range is from 2.5V to 5.5V, making it ideal for single-cell lithium-ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. For 2.7V minimum input voltage, this converter can provide up to 600mA load current. The output voltage is set at 3.3V. A different output voltage in the range of 2.5V to 5.5V can be obtained by changing one of the feedback resistors.


DC797A
LTC3440EDD Demo Board (DFN) | 1MHz, Synchronous Buck-Boost, VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT = 3.3V @ 0.6A
DC797A - Schematic
DC425B
LTC3440EMS Demo Board (MSOP)| 1MHz, Synchronous Buck-Boost, VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT = 3.3V @ 0.6A

最新のディスカッション

最近表示した製品