LTC3035
製造中チャージポンプ・バイアス・ジェネレータ付き300mA、VLDOリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品情報
- 広い入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 調整可能な広い出力電圧範囲:0.4V~3.6V
- 内蔵チャージポンプにより、ハイサイド・バイアスを生成
- 非常に低い損失電圧: 300mAで45mV
- 温度、電源、負荷の全範囲で±2%の電圧精度
- 高速過渡回復
- 低い動作電流:IIN = 100μA(標準)
- 低いシャットダウン電流:IIN = 1μA(標準)
- 最小1μFのセラミック・コンデンサで安定
- 出力電流制限
- 熱過負荷保護機能
- 逆出力電流保護機能
- 8ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC3035は、1.7Vという低い入力電圧で動作する、マイクロパワーVLDO™(超低損失)リニア・レギュレータです。標準わずか45mVの損失電圧で300mAの出力電流を供給可能です。LTC3035は、内部LDO回路に必要なバイアス電圧を供給するチャージポンプを内蔵しているので、低入力電圧で動作可能です。出力電流は入力電源から直接得られるので、高効率のレギュレーションが可能です。チャージポンプ・ジェネレータの動作に必要なものは、0.1μFのフライング・コンデンサと1μFのバイアス・コンデンサだけです。リファレンス電圧が0.4Vと低いので、LTC3035の出力電圧は一般的なLDOに比べてかなり低い値にプログラムできます。出力電圧は2本の超小型SMD抵抗を介してプログラムされます。低消費電流のLTC3035は、バッテリ駆動システムでの使用に最適です。
他の特長として、高い出力電圧精度、優れた過渡応答、1μFの超低ESRセラミック・コンデンサでの安定、短絡および熱過負荷保護、出力電流制限、逆電流保護などがあります。 LTC3035は高さの低い小型の(3mm×2mm×0.75mm)8ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- リチウムイオンから3.3Vの低損失電源
- 2 AAセルから1.8Vの低損失電源
- 低消費電力ハンドヘルド機器
- 低電圧ロジック電源
- DSP電源
- 携帯電話
- 携帯用電子機器
- ハンドヘルド医療機器
- スイッチング電源ノイズ除去用ポスト・レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3035EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3035EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3035EDDB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC3035EDDB#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3035
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。