LTC2927
新規設計に推奨単一電源トラッキング・コントローラ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.21
Viewing:
製品情報
- 柔軟な電源トラッキング
- 上昇下降両方のトラッキング
- 電源シーケンシング
- 電源の安定性に影響なし
- 少ないピン数
- シリーズFETなしで1つの電源を制御
- ランプレートを調整可能
- 電源シャットダウン出力
- 8ピンThinSOT™および8ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC2927は、電源トラッキングおよびシーケンシング要件に対してシンプルなソリューションを提供します。数個の抵抗を選択することにより、電源のランプアップとランプダウンを様々なランプ・レートや電圧オフセットで設定できます。また、これらを他の電源やマスター信号に対する遅延時間を変えて設定することもできます。
独立した電源の帰還ノードに強制的に電流を供給することにより、LTC2927の出力がパス素子の損失なしにランプ信号をトラッキングします。LTC2927において電流はオープンループ方式で制御されるので、電源の過渡応答や安定性に影響しません。また、非常にコンパクトなソリューションなので電源の側に配置でき、DC/DC回路の敏感な帰還ノードのトレース長を最小限に抑えます。さらに、このデバイスは、電源投入が完了するとハイインピーダンスになり、事実上、DC/DC回路から排除されます。
アプリケーション
- VCOREおよびVI/O電源トラッキング
- マイクロプロセッサ、DSPおよびFPGA電源
- 複数電源システム
- POL(Point-of-Load)電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2927CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2927CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2927CTS8#TRM | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2927CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2927CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2927IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2927IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2927ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2927ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 12, 2025 - 25_0047 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| LTC2927CTS8#TRM | ||
|
5 24, 2021 - 20_0074 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for S5, S6, TS8 Packages |
||
| LTC2927CTS8#TRM | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2927
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。