LTC2922
新規設計に推奨入力モニタ付き電源トラッキング・デバイス
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.75
製品情報
- MOSFETスイッチを使用して複数電源をトラッキング
- VCCを含む5つの入力電圧をモニタ
- 保証スレッショルド精度:0.5Vで±1%
- 自動リモート・センス・スイッチング
- 調整可能な電源ランプ・レート
- 過電圧モニタ
- 調整可能な電子回路ブレーカ
- 調整可能なパワーグッド遅延
- 5V、3.3V、2.5VのVCC電源電圧に使用可能
- 16ピン細型SSOP(LTC2921シリーズ)パッケージと20ピンTSSOP(LTC2922シリーズ)パッケージ
LTC2921とLTC2922は最大5つの電源をモニタし、複数電源システムの起動時にそれらの電源をトラッキングします。外付けNチャネル・パス・トランジスタを使用して、プログラム可能なレートでそれらの電源をランプアップさせることができます。自動リモート・センス・スイッチングにより、DC/DCコンバータが配線の直列電圧降下を補償することが可能です。1つ以上の電源が不適切な電圧レベルになると、すべての電源が切断されます。0.5Vという低いモニタリング・レベルで1%精度でグリッチ耐性があるので、誤ってエラー切断されることはありません。
LTC2921とLTC2922は調整可能な電子回路ブレーカを搭載し、VCC電源を短絡から保護します。TIMERピンの容量によってモニタリング・シーケンスの遅延をプログラムします。
LTC2921は16ピン細型SSOPパッケージに3つのリモート・センス・スイッチを搭載し、LTC2922は20ピンTSSOPパッケージに5つのリモート・センス・スイッチを搭載しています。いずれのデバイスも5V、3.3V、2.5VのVCC電源電圧に使用できます。
アプリケーション
- デスクトップ・コンピュータ
- プラグイン・カード
- テレコム・インフラストラクチャ
- 電源シーケンシング
- 計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2922CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922CF-2.5#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922CF-2.5#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922CF-3.3#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922CF-3.3#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF-2.5#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF-2.5#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF-3.3#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2922IF-3.3#TRPBF | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2922CF-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC2922CF-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2922IF-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC2922IF-3.3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2922
- LTC2922-2.5
- LTC2922-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2922に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める