LTC2918
製造中選択可能な27種類のスレッショルドとウォッチドッグ・タイマを備えた電圧監視デバイス
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品情報
- 選択可能な9 種類の電源電圧:
- 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V1.5V、1.2V、1V、+ADJ(0.5V)
- 選択可能な3 種類の許容誤差:
- -5%、-10%、-15%(LTC2917)
- 手動リセット入力(LTC2918)
- 1.5V~5.5V 電源動作
- 調整可能なウォッチドッグ・タイムアウト
- ウィンドウ型ウォッチドッグ・タイムアウトにより、高信頼性アプリケーションに対応(LTC2917-B、LTC2918-B)
- 6.2V シャント・レギュレータにより、高電圧動作が可能
- 125℃まで保証
- 保証スレッショルド精度:±1.5%
- 低消費電流:30μA(標準)
- 電源グリッチ耐性
- VCC≥0.8V で#RST を保証
- 10ピンMSOPおよび(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC2917-A/LTC2917-BおよびLTC2918-A/LTC2918-Bは、スレッショルドを選択可能で、調整可能なウォッチドッグ・タイマを内蔵した低電圧単一電源モニタです。これらのデバイスは1.5V~5.5Vで動作し、消費電流はわずか30μAです。
2つのスリーステート入力により、外付け抵抗なしで9種類の内部設定スレッショルドから1つを選択可能です。LTC2917では、追加のスリーステート入力によって許容誤差(-5%、-10%、-15%)が決まります。LTC2918の許容誤差は-5%固定です。全動作温度範囲で±1.5%のスレッショルド精度が保証されています。また、グリッチ・フィルタにより、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。
リセット・タイムアウトとウォッチドッグ・タイムアウトは外付け部品なしで設定、もしくは、外付けコンデンサを使用して調整することができます。高信頼性アプリケーション向けには、ウィンドウ型ウォッチドッグ機能を備えたB1バージョンを提供しています。TC2918-A/LTC2918-Bは独立した手動リセット入力により、シンプルなプッシュボタン・インターフェイスが可能です。
LTC2917-A/LTC2917-BおよびLTC2918-A/LTC2918-Bは125℃まで動作するので、車載アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- 携帯電話基地局
- 車載制御システム
- ネットワーク・サーバ
- 光ネットワーク・システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2918CDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918CDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918CDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918CDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918CMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918CMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918CMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918CMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918HDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918HDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918HDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918HDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918HMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918HMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918HMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918HMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918IDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918IDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918IDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918IDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2918IMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918IMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918IMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2918IMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC2918CDDB-A1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918CDDB-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918CDDB-B1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918CDDB-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918HDDB-A1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918HDDB-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918HDDB-B1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918HDDB-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IDDB-A1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918IDDB-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IDDB-B1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2918IDDB-B1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
| LTC2918CMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2918CMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2918CMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918CMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-A1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-A1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918IMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC2918HMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC2918HMS-B1#PBF | 製造中 | |
| LTC2918HMS-B1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。