LTC2905
最終販売スレッショルドをピンで選択可能な高精度デュアル電源モニタ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品情報
- 同時に2つの入力をモニタ
- スレッショルドの組み合わせが9種類
- 3つの電源許容誤差: 5%、7.5%、10%
- 保証スレッショルド精度:全温度範囲においてモニタされる電圧の±1.5%
- 内部VCCの自動選択
- 電源グリッチ耐性
- リセット遅延時間:200ms(LTC2904のみ)
- 調整可能なリセット遅延時間 (LTC2905のみ)
- オープンドレインRST出力
- V1 ≥ 1VまたはV2 ≥ 1VでRSTを保証
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージとプラスチック(3mm×2mm)DFNパッケージ
LTC2904/LTC2905は、2つの電源電圧を使用するシステム向けのデュアル電源モニタです。これらのデュアル電源モニタは、遅延(LTC2904は200ms、LTC2905は外付けコンデンサを使用して調整可能)を備えた共通のリセット出力を装備しています。これらのデバイスは高精度、スペース重視、マイクロパワーの電源モニタ・ソリューションを提供します。
LTC2904/LTC2905は、全動作温度範囲で1.5%という高いスレッショルド精度を達成します。また、グリッチに対する耐性を備えているので、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。オープンドレインRST出力は入力が1Vに低下しても正しい状態になることが保証されています。
LTC2904/LTC2905は、外付け部品なしでスレッショルドと許容誤差のレベルをプログラムする3つのプログラミング入力ピンを装備しています。これらの3つのプログラミング・ピンにより、スレッショルド電圧レベルと許容誤差に関して合計27種類の組み合わせが可能です。このため、異なるスレッショルド電圧レベルでモニタリングが必要な種々のシステムを開発し構築する際に、別々のデバイスを使用する必要がありません。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- ハンドヘルド機器
- ネットワーク・サーバ
- コア、I/Oモニタ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2905CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2905CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2905HDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905HDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2905HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2905IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2905ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2905ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2905
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。